산업용 프린터
H-Class 산업용 프린터
H-Class 산업용 프린터
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
H-Class 프린터 제품군은 4, 6 및 8인치 모델과 203, 300, 400 및 600dpi의 인쇄 해상도를 제공합니다. 고품질 기능, 성능 및 견고한 신뢰성을 조합하여 H-Class는 시장에서 프리미엄급 라벨 프린터 중에서도 탁월한 가치를 제공합니다. 대량 및 고해상도 라벨링 애플리케이션 용으로 제작되었습니다. 또한 H-Class 프린터는 유지 보수가 쉬운 모듈형 기능과 현장 설치 옵션으로 높은 생산성을 자랑합니다.
- H-Class 프린터 표준형에는 이더넷, 병렬, 직렬 및 USB가 제공됩니다. 다른 통신 옵션도 사용 가능합니다.
- 다용도 미디어 호환성으로 코팅된 면이 안쪽 또는 바깥쪽에 있는 리본을 사용할 수 있어 리본 재고 관리가 쉬워집니다.
- 대형 240x320 그래픽 LCD 디스플레이로 메뉴 및 데이터 수집을 쉽게 탐색할 수 있습니다.
- 다중 언어 메뉴는 영어, 스페인어, 독일어, 이탈리아어 및 프랑스어로 제공됩니다.
- 견고한 구조로 기어 구동 디자인과 내구성이 뛰어난 다이 캐스트 알루미늄 프레임이 특징입니다.
H-Class 고성능 산업용 프린터는 제조, 창고 및 운송 환경에서 대량 및 고해상도 라벨링 애플리케이션을 위해 제작되었습니다. 고품질 기능, 성능 및 견고한 신뢰성으로 H-Class는 시장에서 프리미엄급 프린터 중에서도 탁월한 가치를 제공합니다. 총 소유 비용을 고려하십시오. H-Class는 기어 구동 방식의 벨트가 없는 디자인으로 365일 중요 업무용 작업을 위한 신뢰 구축 성능을 제공합니다. 모듈식 구조는 또한 최고 수준의 사용자 생산성을 위한 가동 시간을 증가시킵니다. 대형 그래픽 디스플레이를 갖춘 H-Class는 신속한 탐색과 프린터 알림을 위해 읽기 쉬운 뷰를 제공합니다. 사양 요약:프린터 헤드: 감열 및 열 전사 프린터 길이 범위: 6mm~2,539.75mm(0.25인치~99.99인치): 값은 프린터 구성에 따라 다름 최대 인쇄 폭: 216.4mm(8.52인치) 인쇄 속도: H-4212: 304mms(12ips) H-4212x: 304mms(12ips) H-4310: 254mms(10ips) H-4310x 40 H-4408: 203mms(8ips) H-4606: 152mms(6ips) H-4606x: 152mms(6ips) 인쇄 속도 (계속): H-6210: 254mms(10ips) H-6308: 203mms(8ips) H-6212X: 304mms(12ips) H-6310x: 254 mms(10ips) H-8308x: 203mms(8ips) 통신 포트: 직렬, 병렬, USB; 이더넷 유선 LAN 옵션형 무선 802.11b/g 외.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
규정 정보
제발 귀하의 계정을 기반으로 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요 로그인