데스크탑
E-Class Mark III Desktop Barcode Printer
E-Class Mark III Desktop Barcode Printer
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
사용이 편리한 E-Class Mark III 감열 프린터는 소유하기에 저렴하고 작동하기에 경제적이지만 더 비싼 프린터에서 일반적으로 볼 수 있는 기능과 신뢰성을 제공합니다. 전력 소비를 최소화하고 라벨 및 리본과 같은 프린터 소모품과 관련된 비용을 줄임으로써 일상적인 운영 비용을 절감할 수 있습니다.
- 이중벽 구조 및 동심 힌지는 견고한 구조적 완전성을 제공합니다.
- 후면 힌지가 있는 수평 분할 캐비닛을 사용하면 쉽게 리본과 라벨을 장착할 수 있습니다.
- 오래 가는 MPU-400 배터리 팩 악세사리로 휴대하십시오.
- 빠르고 쉬운 변경을 허용하고 시각적 상태 표시를 제공합니다(전문 모델만 해당).
- 대형 1 in 코어 표준 리본은 일반적인 소형 데스크탑 리본보다 비용이 적게 듭니다.
시장 최고 가치 중 하나로 손꼽히는 E-Class™ 보급형 소형 데스크탑 감열 프린터의 Mark III 제품군은 일반적으로 비싼 프린터에서 볼 수 있는 기능과 신뢰성을 제공합니다. 이들 프린터는 안정적이고 비용 효율적인 바코드 프린터를 필요로 하는 다양한 산업 및 응용 분야에 맞게 설계되었습니다. E 클래스 Mark III은 경쟁력 있는 구매 가격, 이동성을 위한 배터리 팩 옵션, 향상된 내구성을 위한 이중벽 구조 및 장기적인 신뢰성을 위해 검증된 설계를 제공함으로써 투자 가치를 극대화하도록 신중하게 설계되었습니다. E 클래스 Mark III 프린터는 또한 사용하기 쉽습니다. 빠른 로딩 용지와 대화형 LCD 화면이 특징입니다. 또한 E 클래스 Mark III의 더 큰 용지 및 리본 롤 용량 덕분에 일일 운영 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
사양 요약:
- 프린트헤드: 감열: 선택 사항의 열전사
- 연결 요구를 충족시키기 위해 다음 세 가지 모델로 출시되었습니다. 기본, 고급, 전문가용 (자세한 내용은 사양 탭을 참조하십시오.)
- 인쇄 해상도: 8dots/mm (203dpi): 옵션 12dots/mm(300dpi)
- 최대 인쇄 폭: 108mm(4.25in) @ 203dpi(8dots/mm): 106mm(4.16in) @ 300dpi(12dots/mm)
- 최대 인쇄 속도: 152mm/s(6ips)
Features
- 호환 드라이버
- Windows 7
- Windows 8
- Windows NT
- Windows Vista
- Windows XP
- 기능
- 견고한 구조
- 호환 소프트웨어
- NETira CT
- NETira LD
- NETira RM
Printing Specifications
- 인쇄 방법
- 감열
- 열 전송
- 글꼴 수정
- 확장
- 회전
- 2D 바코드
- Aztec
- Code 128
- Data Matrix
- FIM
- GS1 Databar
- MaxiCode
- Micro PDF 417
- PDF417
- QR 코드
- TCIF Linked Bar Code 3 of 9(TLC39)
- 인쇄 속도
- 4ips
- 5ips
- 6ips
- 글자 설정
- IBM® 코드 850페이지 수정됨
- 해상도
- 203dpi
- 300dpi
Software & Firmware
- 1차원 바코드
- 2-digit UPC addendum
- 5-digit UPC addendum
- Codabar
- Code 128
- Code 3 of 9
- Code 93
- EAN-13
- EAN-8
- HBIC
- Interleaved 2 of 5 with a module 10 checksum
- Interleaved 2 of 5 with a module 10 checksum and shipping bearer bars
- Interleaved 2 of 5(I 2 of 5)
- POSTNET
- Plessey
- Telepen
- UCC/EAN Code 128
- UPC-A
- UPC-E
Media
- 최대 용지 롤 직경
- 127
- 5
Network
- 무선 통신
- Bluetooth
- WiFi
- 네트워크 사양
- 802.11 a/b/g
- Bluetooth v2.0
Dimensions
- 이미지 파일 형식
- BMP
- IMG
- PCX
Memory & Data
- 메모리
- 8MB 플래시/16MB RAM
Environmental
- 작동 온도
- 40~95°F
- 4~35°C
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
ERP
- 브랜드
- Honeywell
Features
- 호환 드라이버
- Windows 7
- Windows 8
- Windows NT
- Windows Vista
- Windows XP
- 기능
- 견고한 구조
- 호환 소프트웨어
- NETira CT
- NETira LD
- NETira RM
Printing Specifications
- 인쇄 방법
- 감열
- 열 전송
- 글꼴 수정
- 확장
- 회전
- 2D 바코드
- Aztec
- Code 128
- Data Matrix
- FIM
- GS1 Databar
- MaxiCode
- Micro PDF 417
- PDF417
- QR 코드
- TCIF Linked Bar Code 3 of 9(TLC39)
- 인쇄 속도
- 4ips
- 5ips
- 6ips
- 글자 설정
- IBM® 코드 850페이지 수정됨
- 해상도
- 203dpi
- 300dpi
Software & Firmware
- 1차원 바코드
- 2-digit UPC addendum
- 5-digit UPC addendum
- Codabar
- Code 128
- Code 3 of 9
- Code 93
- EAN-13
- EAN-8
- HBIC
- Interleaved 2 of 5 with a module 10 checksum
- Interleaved 2 of 5 with a module 10 checksum and shipping bearer bars
- Interleaved 2 of 5(I 2 of 5)
- POSTNET
- Plessey
- Telepen
- UCC/EAN Code 128
- UPC-A
- UPC-E
Media
- 최대 용지 롤 직경
- 127
- 5
Network
- 무선 통신
- Bluetooth
- WiFi
- 네트워크 사양
- 802.11 a/b/g
- Bluetooth v2.0
Dimensions
- 이미지 파일 형식
- BMP
- IMG
- PCX
Memory & Data
- 메모리
- 8MB 플래시/16MB RAM
Environmental
- 작동 온도
- 40~95°F
- 4~35°C
Service Terms
- 보증 기간
- 1년
ERP
- 브랜드
- Honeywell
- 호환 드라이버 : Windows 7|Windows 8|Windows NT|Windows Vista|Windows XP
- 기능 : 견고한 구조
- 호환 소프트웨어 : NETira CT|NETira LD|NETira RM
- 인쇄 방법 : 감열|열 전송
- 글꼴 수정 : 확장|회전
- 2D 바코드 : Aztec|Code 128|Data Matrix|FIM|GS1 Databar|MaxiCode|Micro PDF 417|PDF417|QR 코드|TCIF Linked Bar Code 3 of 9(TLC39)
- 인쇄 속도 : 4ips|5ips|6ips
- 1차원 바코드 : 2-digit UPC addendum|5-digit UPC addendum|Codabar|Code 128|Code 3 of 9|Code 93|EAN-13|EAN-8|HBIC|Interleaved 2 of 5 with a module 10 checksum|Interleaved 2 of 5 with a module 10 checksum and shipping bearer bars|Interleaved 2 of 5(I 2 of 5)|POSTNET|Plessey|Telepen|UCC/EAN Code 128|UPC-A|UPC-E
- 글자 설정 : IBM® 코드 850페이지 수정됨
- 해상도 : 203dpi|300dpi
- 최대 용지 롤 직경 : 127|5
- 무선 통신 : Bluetooth|WiFi
- 네트워크 사양 : 802.11 a/b/g|Bluetooth v2.0
- 이미지 파일 형식 : BMP|IMG|PCX
- 메모리 : 8MB 플래시/16MB RAM
- 작동 온도 : 40~95°F|4~35°C
- 보증 기간 : 1년
- 브랜드 : Honeywell
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
규정 정보
제발 귀하의 계정을 기반으로 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요 로그인