/content/sps/kr/ko/search-results.html

    cut resistant gloves

    Pure Fit - 범용

    Pure Fit - 범용

    제품설명
    Pure Fit: 다양한 라이너와 코팅으로 제공되는 경량의 침지 장갑. 각 스타일은 뛰어난 민첩성과 접지력을 갖추고 있습니다. 편안함과 통기성: Pure Fit 장갑은 제2의 피부와 같습니다.

    기능 및 이점:
    • Pure Fit - 범용 시리즈는 보풀이 적은 경량의 나일론으로, 솔기가 없는 니트 라이너와 다양한 손바닥 코팅으로 특정 작업 현장에 가장 적합합니다.
    • Pure Fit 팜 디핑 디자인은 손의 피로를 줄여주며 매우 민첩하게 움직임에 적합합니다.
    • 코팅은 추가적인 웨어 영역을 만들어 내기 때문에 재단 및 재봉된 장갑보다 더 오래 착용할 수 있고 더 편안합니다.
    명세서

    Others

    • 재질
      • 나일론
    • 관리 및 유지 보수
      • 제품은 상업용 세탁실 세제(최대 pH 14) 및 온도가 최대 49ºC(120ºF)인 온수를 견뎌냅니다. 극단적인 열로 인해 섬유가 수축되고 열화될 수 있으므로 건조 시 낮은 온도 설정(최고 180ºF)이 권장됩니다. 원래 포장에 넣어 빛이 닿지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관 시 유통 기한 무제한. 권장 온도 범위: 10°C~30°C(50°F~86°F).
      • 제품은 상업용 세탁실 세제(최대 pH 14) 및 온도가 최대 49ºC(120ºF)인 온수를 견뎌냅니다. 극단적인 열로 인해 섬유가 수축되고 열화될 수 있으므로 건조 시 낮은 온도 설정(최대 180ºF)이 권장됩니다. 원래 포장에 넣어 빛이 닿지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관 시 유통 기한 무제한. 권장 온도 범위: 10°C~30°C(50°F~86°F).
    • 커프 스타일
      • 니트
    • 손바닥 재질
      • 니트릴
      • 폴리우레탄
    • 라이닝 재질
      • 나일론
    • 라이너 유형
      • 경량 블랙 나일론
    • 라이너 색상
      • 흑색
    • 코팅 색상
      • 그레이
      • 흑색
    • 절단 저항
      • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97 레벨 1, CE 4121 EN 388 레벨 1
    • 그립 패턴
      • 매끈한 마감
    • 천공내성
      • CE 4121 EN388 레벨-1
    • 내마모성
      • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05 레벨 4, CE 4121 EN 388 레벨 4
    • 표준
      • OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105- ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, CE 4121 EN 388

    Others

    • 재질
      • 나일론
    • 관리 및 유지 보수
      • 제품은 상업용 세탁실 세제(최대 pH 14) 및 온도가 최대 49ºC(120ºF)인 온수를 견뎌냅니다. 극단적인 열로 인해 섬유가 수축되고 열화될 수 있으므로 건조 시 낮은 온도 설정(최고 180ºF)이 권장됩니다. 원래 포장에 넣어 빛이 닿지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관 시 유통 기한 무제한. 권장 온도 범위: 10°C~30°C(50°F~86°F).
      • 제품은 상업용 세탁실 세제(최대 pH 14) 및 온도가 최대 49ºC(120ºF)인 온수를 견뎌냅니다. 극단적인 열로 인해 섬유가 수축되고 열화될 수 있으므로 건조 시 낮은 온도 설정(최대 180ºF)이 권장됩니다. 원래 포장에 넣어 빛이 닿지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관 시 유통 기한 무제한. 권장 온도 범위: 10°C~30°C(50°F~86°F).
    • 커프 스타일
      • 니트
    • 손바닥 재질
      • 니트릴
      • 폴리우레탄
    • 라이닝 재질
      • 나일론
    • 라이너 유형
      • 경량 블랙 나일론
    • 라이너 색상
      • 흑색
    • 코팅 색상
      • 그레이
      • 흑색
    • 절단 저항
      • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97 레벨 1, CE 4121 EN 388 레벨 1
    • 그립 패턴
      • 매끈한 마감
    • 천공내성
      • CE 4121 EN388 레벨-1
    • 내마모성
      • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05 레벨 4, CE 4121 EN 388 레벨 4
    • 표준
      • OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105- ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, CE 4121 EN 388
    • 재질 : 나일론
    • 관리 및 유지 보수 : 제품은 상업용 세탁실 세제(최대 pH 14) 및 온도가 최대 49ºC(120ºF)인 온수를 견뎌냅니다. 극단적인 열로 인해 섬유가 수축되고 열화될 수 있으므로 건조 시 낮은 온도 설정(최고 180ºF)이 권장됩니다. 원래 포장에 넣어 빛이 닿지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관 시 유통 기한 무제한. 권장 온도 범위: 10°C~30°C(50°F~86°F).|제품은 상업용 세탁실 세제(최대 pH 14) 및 온도가 최대 49ºC(120ºF)인 온수를 견뎌냅니다. 극단적인 열로 인해 섬유가 수축되고 열화될 수 있으므로 건조 시 낮은 온도 설정(최대 180ºF)이 권장됩니다. 원래 포장에 넣어 빛이 닿지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관 시 유통 기한 무제한. 권장 온도 범위: 10°C~30°C(50°F~86°F).
    • 커프 스타일 : 니트
    • 손바닥 재질 : 니트릴|폴리우레탄
    • 라이닝 재질 : 나일론
    • 라이너 유형 : 경량 블랙 나일론
    • 라이너 색상 : 흑색
    • 코팅 색상 : 그레이|흑색
    • 절단 저항 : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97 레벨 1, CE 4121 EN 388 레벨 1
    • 그립 패턴 : 매끈한 마감
    • 천공내성 : CE 4121 EN388 레벨-1
    • 내마모성 : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05 레벨 4, CE 4121 EN 388 레벨 4
    • 표준 : OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105- ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, CE 4121 EN 388
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list