cut resistant gloves
Pure Fit - 절단 저항
Pure Fit - 절단 저항
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
기능 및 이점:
- Pure Fit -절단 저항 시리즈는 DuPont KEVLAR 또는 고성능 폴리에틸렌(HPPE) 섬유의 경량 라이너를 특징으로 합니다.
- 니트릴 또는 폴리우레탄 팜 딥 코팅을 선택하면 보호 기능이 강화되고 내구성이 향상됩니다.
- 장갑은 ANSI/ASTM 등급입니다. Pure Fit 스타일은 ASTM 레벨 1에서 4까지 다양합니다.
- Pure Fit: 절단 저항 스타일은 작업자의 안전과 생산성에 있어 민첩성과 보호가 필수적인 응용 분야에 적합합니다.
Others
- 재질
- HPPE 섬유
- 관리 및 유지 보수
- 제품은 상업용 세탁실 세제(최대 pH 14) 및 온도가 최대 49ºC(120ºF)인 온수를 견뎌냅니다. 극단적인 열로 인해 섬유가 수축되고 열화될 수 있으므로 건조 시 낮은 온도 설정(최대 180ºF)이 권장됩니다. 원래 포장에 넣어 빛이 닿지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관 시 유통 기한 무제한. 권장 온도 범위: 10°C~30°C(50°F~86°F).
- 커프 스타일
- 니트
- 손바닥 재질
- 니트릴
- 폴리우레탄
- 라이닝 재질
- HPPE, 아라미드 섬유
- 라이너 색상
- 차콜 그레이
- 코팅 색상
- 차콜 그레이
- 그립 패턴
- 매끈한 마감
- 표준
- OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97
Others
- 재질
- HPPE 섬유
- 관리 및 유지 보수
- 제품은 상업용 세탁실 세제(최대 pH 14) 및 온도가 최대 49ºC(120ºF)인 온수를 견뎌냅니다. 극단적인 열로 인해 섬유가 수축되고 열화될 수 있으므로 건조 시 낮은 온도 설정(최대 180ºF)이 권장됩니다. 원래 포장에 넣어 빛이 닿지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관 시 유통 기한 무제한. 권장 온도 범위: 10°C~30°C(50°F~86°F).
- 커프 스타일
- 니트
- 손바닥 재질
- 니트릴
- 폴리우레탄
- 라이닝 재질
- HPPE, 아라미드 섬유
- 라이너 색상
- 차콜 그레이
- 코팅 색상
- 차콜 그레이
- 그립 패턴
- 매끈한 마감
- 표준
- OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97
- 재질 : HPPE 섬유
- 관리 및 유지 보수 : 제품은 상업용 세탁실 세제(최대 pH 14) 및 온도가 최대 49ºC(120ºF)인 온수를 견뎌냅니다. 극단적인 열로 인해 섬유가 수축되고 열화될 수 있으므로 건조 시 낮은 온도 설정(최대 180ºF)이 권장됩니다. 원래 포장에 넣어 빛이 닿지 않는 서늘하고 건조한 곳에 보관 시 유통 기한 무제한. 권장 온도 범위: 10°C~30°C(50°F~86°F).
- 커프 스타일 : 니트
- 손바닥 재질 : 니트릴|폴리우레탄
- 라이닝 재질 : HPPE, 아라미드 섬유
- 라이너 색상 : 차콜 그레이
- 코팅 색상 : 차콜 그레이
- 그립 패턴 : 매끈한 마감
- 표준 : OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인