/content/sps/kr/ko/search-results.html
    현재 더 나은 이용 환경을 제공하기 위해 개선 작업을 진행하고 있습니다. 이 기간 동안 일시적인 서비스 중단이 발생할 수 있습니다. 기다려 주시고 양해해 주셔서 감사합니다.

    fixed flame detectors

    FS24X 플러스

    Triple IR Flame Detector

    제품설명
    FS24X Plus는 Honeywell의 WideBand IR™ 적외선 기술을 사용하는 Triple IR 화염 감지기로서 비, 안개, 연기와 같은 환경적 방해요소가 있는 경우에도 탄화수소 및 수소 화재가 커지기 전에 빠르고 안정적으로 감지합니다.
    위험 지역을 위해 설계된 FS24X Plus는 여러 해양 인증을 보유하고 있으며 안전 계기 시스템 애플리케이션에 대한 SIL2 등급을 받았습니다..
    특징 및 이점
    • 신뢰할 수 있는 감지
    • 가시성이 낮은 조건에서도 광범위한 탄화수소 및 수소 화재에 대한 빠른 대응
    • 사이트 보호를 유지하기 위한 윈도우 선명도를 포함한 고급 진단
    • 간편한 사용법
    • 감지기를 최적의 위치에 빠르고 쉽게 배치할 수 있도록 썬쉐이드 그리고 표준 또는 해양 마운팅 브래킷이 포함되어 있음
    • P강력한 FlameManager 소프트웨어는 감지기 구성을 위한 기존 딥 스위치를 대체하고 단순화된 진단 및 이벤트 후 FirePics™를 제공
    기기 상태 한눈에 보기
    • 높은 가시성, 멀티 컬러 LED HALO 링은 밝은 실외 환경에서도 최대 15m(50피트) 떨어진 곳에서도 장치 상태를 명확하게 표시
    간략한 사양
    • 장거리, 광각 센서는 1ft2(0.1m2) n-헵탄에 대해 60m(200피트)에서 화재를 감지
    • 4-20mA, 릴레이, HART® 및 Modbus 통신을 포함한 다중 출력이 모두 표준
    • 수소는 물론 n-헵탄, 메탄, 부탄, 프로판, 에탄올, 메탄올, 경유, 등유, JP-4, IPA 등 다양한 탄화수소 화재에 대응
    • 응답 속도는 일반적으로 5초
    명세서

    Overview

    • 브랜드
      • Honeywell

    Dimensions & Weight

    • 무게
      • 알루미늄: 1.7 kg (3.7 lbs), 스테인레스 스틸: 3.4 kg (7.4 lbs)

    Technical Specifications

    • 습도 범위
      • 0–99% 상대 습도
    • 고도 범위
      • N/A
    • 아날로그 출력 연결
      • N/A
    • 아날로그 출력 신호 유형
      • 4-20mA 표준
    • 아날로그 출력 수
      • 1
    • 아날로그 출력 선형성
      • N/A
    • 아날로그 출력
      • N/A
    • 커넥터 유형
      • 2 x M25 or 2 x ¾” NPT Entries
    • 릴레이 활성화 설정
      • Single Pole Double Throw (SPDT)
    • 릴레이 출력 구성
      • 알람, 폴트 그리고 보조
    • 릴레이 정격 부하
      • 2A at 32 VDC
    • 감지 방법
      • 트리플 IR
    • 정확도
      • N/A
    • 반응 시간
      • 일반적으로 5초, 최대 10초
    • 릴레이 출력 수
      • 3

    Features

    • 경보 포함
      • N/A
    • 경보 유형
      • N/A
    • 경보 설정
      • N/A
    • 데이터 로깅
      • 5000 개 이벤트와 10개의 30-second FirePics™
    • 이점
      • 간단한 설치와 커미셔닝
      • 간단한 유지보수
      • 강력한 오경보 방지
      • 교정 불필요
      • 악천후 조건(연기, 비, 안개, 안개 속에서도)에서 탁월한 성능 발휘
    • 기능
      • Modbus, HART®, 4-20 mA, Relays 표준
      • 가시성이 높은 후광 링
      • 여러가지 해양 인증
      • 장착 브라켓 및 차양 포함
      • 트리플 IR 센서 기술 입증
    • 릴레이 포함
      • Yes
    • 시각적 표시기
      • LED halo 라이트 링 - 녹색,노란색,빨간색
    • 교체 부품
      • FS24XP-PUCK

    Electrical Specifications

    • 아날로그 출력 신호 전류
      • N/A
    • 작동전류
      • 1.8 와트 (Nominal)
      • 12 와트 (max) = with heater ON 100% duty cycle.
      • 2.4 와트 (Alarm)
    • 아날로그 출력 신호 전압
      • N/A

    Battery & Charging

    • 배터리 필요
      • N/A
    • 배터리 포함
      • N/A
    • 배터리 용량
      • N/A
    • 배터리 실행 시간
      • N/A

    Standards & Certifications

    • 인증 - 성능
      • EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)
      • FM3260
    • 인증 - 기타
      • IEC61508 SIL 2 Certified by TUV Sud
      • Maritime Type approved to ABS, Lloyds, BV, DNV
    • 인증 - Hazloc
      • ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
      • CCC - Pending
      • CUTR - Pending
      • IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
      • INMETRO
      • cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
    • NEMA 정격
      • Type 4X
    • 침투 보호
      • IP66/67

    Material Specifications

    • 재질
      • 316 스테인레스 스틸
      • 해양 등급 페인트를 사용한 구리 함량 낮은 알루미늄

    Overview

    • 브랜드
      • Honeywell

    Dimensions & Weight

    • 무게
      • 알루미늄: 1.7 kg (3.7 lbs), 스테인레스 스틸: 3.4 kg (7.4 lbs)

    Technical Specifications

    • 습도 범위
      • 0–99% 상대 습도
    • 고도 범위
      • N/A
    • 아날로그 출력 연결
      • N/A
    • 아날로그 출력 신호 유형
      • 4-20mA 표준
    • 아날로그 출력 수
      • 1
    • 아날로그 출력 선형성
      • N/A
    • 아날로그 출력
      • N/A
    • 커넥터 유형
      • 2 x M25 or 2 x ¾” NPT Entries
    • 릴레이 활성화 설정
      • Single Pole Double Throw (SPDT)
    • 릴레이 출력 구성
      • 알람, 폴트 그리고 보조
    • 릴레이 정격 부하
      • 2A at 32 VDC
    • 감지 방법
      • 트리플 IR
    • 정확도
      • N/A
    • 반응 시간
      • 일반적으로 5초, 최대 10초
    • 릴레이 출력 수
      • 3

    Features

    • 경보 포함
      • N/A
    • 경보 유형
      • N/A
    • 경보 설정
      • N/A
    • 데이터 로깅
      • 5000 개 이벤트와 10개의 30-second FirePics™
    • 이점
      • 간단한 설치와 커미셔닝
      • 간단한 유지보수
      • 강력한 오경보 방지
      • 교정 불필요
      • 악천후 조건(연기, 비, 안개, 안개 속에서도)에서 탁월한 성능 발휘
    • 기능
      • Modbus, HART®, 4-20 mA, Relays 표준
      • 가시성이 높은 후광 링
      • 여러가지 해양 인증
      • 장착 브라켓 및 차양 포함
      • 트리플 IR 센서 기술 입증
    • 릴레이 포함
      • Yes
    • 시각적 표시기
      • LED halo 라이트 링 - 녹색,노란색,빨간색
    • 교체 부품
      • FS24XP-PUCK

    Electrical Specifications

    • 아날로그 출력 신호 전류
      • N/A
    • 작동전류
      • 1.8 와트 (Nominal)
      • 12 와트 (max) = with heater ON 100% duty cycle.
      • 2.4 와트 (Alarm)
    • 아날로그 출력 신호 전압
      • N/A

    Battery & Charging

    • 배터리 필요
      • N/A
    • 배터리 포함
      • N/A
    • 배터리 용량
      • N/A
    • 배터리 실행 시간
      • N/A

    Standards & Certifications

    • 인증 - 성능
      • EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)
      • FM3260
    • 인증 - 기타
      • IEC61508 SIL 2 Certified by TUV Sud
      • Maritime Type approved to ABS, Lloyds, BV, DNV
    • 인증 - Hazloc
      • ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
      • CCC - Pending
      • CUTR - Pending
      • IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;
      • INMETRO
      • cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
    • NEMA 정격
      • Type 4X
    • 침투 보호
      • IP66/67

    Material Specifications

    • 재질
      • 316 스테인레스 스틸
      • 해양 등급 페인트를 사용한 구리 함량 낮은 알루미늄
    • 브랜드 : Honeywell
    • 무게 : 알루미늄: 1.7 kg (3.7 lbs), 스테인레스 스틸: 3.4 kg (7.4 lbs)
    • 습도 범위 : 0–99% 상대 습도
    • 고도 범위 : N/A
    • 경보 포함 : N/A
    • 경보 유형 : N/A
    • 경보 설정 : N/A
    • 아날로그 출력 연결 : N/A
    • 아날로그 출력 신호 전류 : N/A
    • 아날로그 출력 신호 유형 : 4-20mA 표준
    • 아날로그 출력 수 : 1
    • 아날로그 출력 선형성 : N/A
    • 아날로그 출력 : N/A
    • 배터리 필요 : N/A
    • 배터리 포함 : N/A
    • 배터리 용량 : N/A
    • 배터리 실행 시간 : N/A
    • 인증 - 성능 : EN54-10: Class1 (Medium, High, Very High Sensitivities), Class 2 (Low Sensitivity)|FM3260
    • 인증 - 기타 : IEC61508 SIL 2 Certified by TUV Sud|Maritime Type approved to ABS, Lloyds, BV, DNV
    • 인증 - Hazloc : ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;|CCC - Pending|CUTR - Pending|IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67;|INMETRO|cFMus: Class I, Div 1, Grps A,B,C,D; Class II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
    • 커넥터 유형 : 2 x M25 or 2 x ¾” NPT Entries
    • 데이터 로깅 : 5000 개 이벤트와 10개의 30-second FirePics™
    • 이점 : 간단한 설치와 커미셔닝|간단한 유지보수|강력한 오경보 방지|교정 불필요|악천후 조건(연기, 비, 안개, 안개 속에서도)에서 탁월한 성능 발휘
    • 기능 : Modbus, HART®, 4-20 mA, Relays 표준|가시성이 높은 후광 링|여러가지 해양 인증|장착 브라켓 및 차양 포함|트리플 IR 센서 기술 입증
    • 재질 : 316 스테인레스 스틸|해양 등급 페인트를 사용한 구리 함량 낮은 알루미늄
    • 릴레이 활성화 설정 : Single Pole Double Throw (SPDT)
    • 릴레이 포함 : Yes
    • 릴레이 출력 구성 : 알람, 폴트 그리고 보조
    • 릴레이 정격 부하 : 2A at 32 VDC
    • 감지 방법 : 트리플 IR
    • 작동전류 : 1.8 와트 (Nominal)|12 와트 (max) = with heater ON 100% duty cycle.|2.4 와트 (Alarm)
    • 아날로그 출력 신호 전압 : N/A
    • NEMA 정격 : Type 4X
    • 침투 보호 : IP66/67
    • 정확도 : N/A
    • 시각적 표시기 : LED halo 라이트 링 - 녹색,노란색,빨간색
    • 반응 시간 : 일반적으로 5초, 최대 10초
    • 릴레이 출력 수 : 3
    • 교체 부품 : FS24XP-PUCK
    데이터시트
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    The FS24X Plus IR3 Flame Detector delivers robust flame and fire detection even in challenging environments
    application/pdf 174.71 KB
    12/19/2024
    174.71 KB
    매뉴얼 및 가이드
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    FS24X Plus - FM Performance Appendix
    application/pdf 12.25 MB
    7/31/2026
    12.25 MB
    FS24X Plus - Quick Reference Guide
    application/pdf 12.41 MB
    7/31/2026
    12.41 MB
    FS24X Plus - Safety Manual
    application/pdf 4.86 MB
    7/31/2026
    4.86 MB
    FS24X Plus - User Manual
    application/pdf 6.57 MB
    7/31/2026
    6.57 MB
    소프트웨어
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    FS24X Plus - Hart FDI
    application/zip 19.26 MB
    9/23/2025
    19.26 MB
    Honeywell FlameManager V2.08.11
    application/zip 15.81 MB
    9/23/2025
    15.81 MB
    FS24X Plus - Hart EDD
    application/zip 199.57 KB
    9/16/2025
    199.57 KB
    브로슈어
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    FS24X Plus - Brochure
    application/pdf 2.96 MB
    3/9/2023
    2.96 MB
    인증서
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    EU Declaration of Conformity FS24X, FS24X-9, FS24X Plus and Declaration of Performance FS24X-9, FS24X Plus
    application/pdf 332.94 KB
    2/28/2024
    332.94 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    FS24X Plus - Hart FDI
    application/zip 19.26 MB
    9/23/2025
    19.26 MB
    FS24X Plus - Brochure
    application/pdf 2.96 MB
    3/9/2023
    2.96 MB
    FS24X Plus - FM Performance Appendix
    application/pdf 12.25 MB
    7/31/2026
    12.25 MB
    FS24X Plus - Quick Reference Guide
    application/pdf 12.41 MB
    7/31/2026
    12.41 MB
    FS24X Plus - Safety Manual
    application/pdf 4.86 MB
    7/31/2026
    4.86 MB
    FS24X Plus - User Manual
    application/pdf 6.57 MB
    7/31/2026
    6.57 MB
    Honeywell FlameManager V2.08.11
    application/zip 15.81 MB
    9/23/2025
    15.81 MB
    FS24X Plus - Hart EDD
    application/zip 199.57 KB
    9/16/2025
    199.57 KB
    The FS24X Plus IR3 Flame Detector delivers robust flame and fire detection even in challenging environments
    application/pdf 174.71 KB
    12/19/2024
    174.71 KB
    EU Declaration of Conformity FS24X, FS24X-9, FS24X Plus and Declaration of Performance FS24X-9, FS24X Plus
    application/pdf 332.94 KB
    2/28/2024
    332.94 KB
    Name
    Description
    File Size
    Date
    Size
    The FS24X Plus IR3 Flame Detector delivers robust flame and fire detection even in challenging environments
    174.71 KB
    12/19/2024
    FS24X Plus - FM Performance Appendix
    12.25 MB
    7/31/2026
    FS24X Plus - Quick Reference Guide
    12.41 MB
    7/31/2026
    FS24X Plus - Safety Manual
    4.86 MB
    7/31/2026
    FS24X Plus - User Manual
    6.57 MB
    7/31/2026
    FS24X Plus - Hart FDI
    19.26 MB
    9/23/2025
    Honeywell FlameManager V2.08.11
    15.81 MB
    9/23/2025
    FS24X Plus - Hart EDD
    199.57 KB
    9/16/2025
    FS24X Plus - Brochure
    2.96 MB
    3/9/2023
    EU Declaration of Conformity FS24X, FS24X-9, FS24X Plus and Declaration of Performance FS24X-9, FS24X Plus
    332.94 KB
    2/28/2024

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    FS24XP-AMGDX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-f4a7361-1800-10
    FS24XP-AMGDX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-f4a7361-1800-10
    FS24XP-AMGXX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-fire-fs24xp-amgxx
    FS24XP-AMGXX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-fire-fs24xp-amgxx
    FS24XP-ANGXX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-f4a7361-1800-10
    FS24XP-ANGXX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-f4a7361-1800-10
    FS24XP-PUCK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-f4a7361-1800-10
    FS24XP-PUCK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-f4a7361-1800-10
    FS24XP-SMGXX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-fire-fs24xp-smgxx
    FS24XP-SMGXX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ba-fire-fs24xp-smgxx
    FS24XP-SNGXX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-f4a7361-1800-10
    FS24XP-SNGXX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-f4a7361-1800-10