안전 리미트 스위치
GKM 시리즈
가장 소형인 키 작동식 제품 UL, CE, SIL3. IP66/IP67. NEMA 1, 12, 13. 케이블 또는 커넥터 연결 옵션
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MICRO SWITCH GKM 시리즈는 Honeywell에서 가장 작은 키 작동식 스위치 제품 중 하나를 제공하는 소형 제품군입니다. GKM에는 데이지 체인 기능이 탑재되어 설치 및 가동중단 시간을 줄여 줍니다. 사전 결선된 버전은 고속 장착과 간편한 케이블 경로설정 및 기능 테스팅을 지원하여 OEM 응용 분야에서 잠재적으로 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 안전 코드 EN 60954-1에 따라 독립적으로 사용되는 구성품은 카테고리 1을 준수합니다.
구성품을 다른 안전 스위치 및 모듈과 함께 사용하면 카테고리 2, 3, 또는 4를 준수하는 포괄적인 보호 시스템을 구축할 수 있습니다. 최종 사용자 응용 분야를 위한 간단한 업그레이드 보호 솔루션이 제공됩니다.
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
브로슈어
테크니컬 노트
인증서
어플리케이션 노트
eBook
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인