푸시버튼 스위치
AML 시리즈
패널 영역 20.5 mm x 30.5 mm . 스냅인, 스트립, 매트릭스, PCB, 서브패널 백열등, LED, 네온 램프 최대 10 A. UL, CSA 승인
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell 마이크로 스위치 AML 시리즈 스위치는 다섯 가지 범례 크기, 네 가지 버튼 높이, 전체 또는 섹션 분리 디스플레이 및 백열등, LED, 네온 조명 중 선택할 수 있습니다. 다양한 기능을 수용하고 작동자 효율성을 촉진합니다. 모든 단자부는 동일하게 얕은 깊이(43.1 mm[1.7인치])에 있으므로 배선 또는 PC 보드 연결이 편리합니다.
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
브로슈어
테크니컬 노트
어플리케이션 노트
회로/작동 동작
Others
Product Image
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인