기본 스위치
SM 시리즈
최대 5 A ac 및 dc(UL, CSA, CE, ENEC). 다양한 액추에이터, 단자부 및 접점. 9.5 mm 센터 측면 장착. MIL-PRF-8805 인증
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
마이크로 스위치 SM 시리즈는 소형이고 경량이지만, 충분한 전기 용량, 정밀한 작동 및 연장된 수명을 제공합니다. 높은 정밀도 및 반복성을 특징으로 하는 SM 시리즈는 저에너지 스위칭을 위한 금 접점 및 최고의 신뢰성을 위한 금 분기 접점을 제공합니다. 분기 접점은 SM 스위치 내에서 병렬 중복성을 제공합니다. SM 스위치는 최대 11A(Vac) 또는 1/4HP(Vac)까지 전력 작업용 스위칭에 이용될 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
브로슈어
테크니컬 노트
어플리케이션 노트
eBook
제품 사진
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인