기본 스위치
MT 시리즈
dc 10A(UL, CSA). dc 응용 분야용으로 자기 차단기 접촉 설계 다양한 액추에이터 및 단자. 25.4mm 가운데 측면 장착
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MT 시리즈 자기 차단기 스위치는 대용량(125Vdc/250Vdc) 전기 부하를 스위칭하도록 설계되었습니다. 접촉 갭 주변의 일체형 자석은 아크를 접점으로부터 다른 방향으로 흐르게 하여 스위치의 수명을 연장합니다. 커버와 하우징 간의 통풍구로 뜨거운 가스가 배출됩니다.
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
브로슈어
테크니컬 노트
어플리케이션 노트
회로/작동 동작
eBook
제품 사진
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인