속도 센서
운송 VRS Thrumold 시리즈
헤비듀티, 비포장 도로 및 건설용 차량의 회전 샤프트 속도 및 위치를 판별하여 엔진 타이밍 및 트랜스미션 속도를 제공합니다.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Thrumold 시리즈 VRS(가변 저항 속도) 센서는 헤비듀티, 오프로드 및 건설 차량의 회전 샤프트의 속도와 위치를 판단함으로써 엔진 타이밍 및 변속기 속도를 탐지하도록 설계되어 엔진의 연소 프로세스 효율성을 향상시키는 정보를 제공합니다. 이 피동 VRS 센서는 단순하고 견고한 장치로, 작동하는데 외부 전압 소스가 필요하지 않습니다.
센서의 영구 자석은 고정된 자기장을 발생시킵니다. 센서의 자극편(감지 영역) 근처에서 철금속 물질을 접근 및 통과시키면 자기장의 자속이 변경되고 동적으로 세기가 변경됩니다. 이러한 자기장 세기의 변화는 출력 단자에 부착된 코일 권선으로 전류를 유도합니다.
VRS 센서의 출력 신호는 모니터링되는 장치의 속도가 변하면서 진폭과 주파수가 바뀌는 ac 전압이고, 보통 피크-피크 전압(Vp-P)으로 표현됩니다. 각 톱니가 센서의 자극편을 통과하면 한 번의 완전 주기가 이뤄집니다. 표준 기어를 타겟으로 사용하는 경우의 출력 신호는 오실로스코프에서 볼 때 사인파와 유사합니다.
Others
- 무게
- 약 72g[2.54oz]
- 출력 전압(피크 투 피크) 최소
- 30 Vp-p ~ 48 Vp-p
- 최적 액추에이터
- 8 DP
- 하우징 길이
- 83mm[3.25인치]
- 장착 나사산
- 5/8-18 UNF-2A 스레드 크기
- M16X1.5 6G
- M18X1.5 6G
- 작동 주파수
- 평균 15kHz
- 평균 40kHz
- 시리즈 이름
- Thrumold
- 표면 속도
- 평균 5.9IPS(0.15m/s)
- 코일 저항
- 1270Ohm~1630Ohm
- 작동 온도
- -40°C~120°C[-40°F~248°F]
- 단자부
- 도이치 DT04 커넥터
- 진동
- 20 G RMS(24Hz~2000Hz >50Mohm)
- 재질
- 스테인리스 스틸
Others
- 무게
- 약 72g[2.54oz]
- 출력 전압(피크 투 피크) 최소
- 30 Vp-p ~ 48 Vp-p
- 최적 액추에이터
- 8 DP
- 하우징 길이
- 83mm[3.25인치]
- 장착 나사산
- 5/8-18 UNF-2A 스레드 크기
- M16X1.5 6G
- M18X1.5 6G
- 작동 주파수
- 평균 15kHz
- 평균 40kHz
- 시리즈 이름
- Thrumold
- 표면 속도
- 평균 5.9IPS(0.15m/s)
- 코일 저항
- 1270Ohm~1630Ohm
- 작동 온도
- -40°C~120°C[-40°F~248°F]
- 단자부
- 도이치 DT04 커넥터
- 진동
- 20 G RMS(24Hz~2000Hz >50Mohm)
- 재질
- 스테인리스 스틸
- 무게 : 약 72g[2.54oz]
- 출력 전압(피크 투 피크) 최소 : 30 Vp-p ~ 48 Vp-p
- 최적 액추에이터 : 8 DP
- 하우징 길이 : 83mm[3.25인치]
- 장착 나사산 : 5/8-18 UNF-2A 스레드 크기|M16X1.5 6G|M18X1.5 6G
- 작동 주파수 : 평균 15kHz|평균 40kHz
- 시리즈 이름 : Thrumold
- 표면 속도 : 평균 5.9IPS(0.15m/s)
- 코일 저항 : 1270Ohm~1630Ohm
- 작동 온도 : -40°C~120°C[-40°F~248°F]
- 단자부 : 도이치 DT04 커넥터
- 진동 : 20 G RMS(24Hz~2000Hz >50Mohm)
- 재질 : 스테인리스 스틸
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.