멀티가스
Honeywell BW™ Flex
휴대용 멀티 가스 감지기
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
한번에 알 수 있는 실시간 가스 측정값
Honeywell BW™ Flex는 다양한 언어로 측정이 가능한 대형 고해상도 디스플레이를 갖추고 있습니다. 중요한 안전 정보가 명확하고 효과적으로 전달되어, 위험한 환경에서 생명 보호를 위한 신속한 의사 결정이 가능합니다. 혁신적인 디자인, 컴팩트한 크기 및 사용의 용이성은 Honeywell BW™ 가스 검지기의 오랜 신뢰성을 기반으로 합니다.
안전 및 가동 시간 향상을 위한 지능형 센서
Honeywell BW™ Flex는 실시간으로 고급 예측 교정, 유지보수 및 수명 종료 정보를 모니터링하고 제공하는 i-시리즈 지능형 센서를 통합합니다. 이러한 개선된 경보시세템은 실패율을 낮추고, 인지도를 높이는 데 도움이 되므로, 안전 사고 및 예기치 않은 가동 중지 시간을 막기 위한 예방 조치를 취할 수 있습니다.
간소화된 가스 보고 및 분석
Honeywell BW™ Flex는 Bluetooth®를 통해 스마트폰과 쉽게 페어링할 수 있습니다. 빠르고 정확한 기기 관리, 유지보수, 보고 및 분석을 위해 Honeywell Safety Suite Device Configurator 앱을 다운로드하십시오. 사고 기록과 같은 작업을 단순화하여 생산성을 높이고, 모든 기기 데이터에 대한 원클릭 다운로드로 시간을 절약하십시오.
기능 및 이점:
신뢰성
- 새로운 저전력 IR LEL 센서로 4.5시간 충전 시 2개월의 배터리 사용 시간. 일일 충전 없음, 예상치 못한 다운타임 없음호환성
- Honeywell BW™ Flex 시리즈는 IntelliDoX 기기 관리 시스템 및 무선 구성을 위해 Bluetooth®를 사용하는 Honeywell Safety Suite와 호환됩니다.정확성
- 저전력 적외선 LEL 센서는 실리콘 중독에 내성이 있으므로 가연물을 정확하게 모니터링합니다.손쉬운 관리
- IntelliFlash™ 녹색 표시등은 검지기가 규정을 준수하고 있음을 나타내고, 황색 표시등은 유지 관리가 필요함을 나타냅니다.뛰어난 반응
- 1시리즈 센서는 혹독한 온도에서도 몇 초 만에 위험한 가스 농도에 반응합니다.손쉬운 사용
- 작고 가벼우며 착용이 쉽습니다. 단일 버튼 조작.통신
- 모토로라 MOTOTRBO와 쉽게 통신 가능전기작업 현장에서의 안전
전력 분배에서 활성화는 가장 위험한 작업 중 하나입니다. 라이브 라인 애플리케이션, 통전된 고전압 전력선에서 작업할 때 전기 설비 직원은 안전하게 작업을 수행하기 위해 최상의 보호 기기가 필요합니다.
Honeywell의 전기 도구 및 핫 스틱은 전기 및 기계적 품질이 매우 우수한 제품으로 작업자가 라인에 있을 때 안전하게 보호합니다.
전기 작업자를 위한 Honeywell 제품은 품질, 저항, 강도가 특징이며, 부하를 처리할 때 가장 안정적인 보호 기능을 제공합니다.
천연 고무 장갑과 슬리브에 무선 기기 관리 기술을 적용해보세요
Honeywell Salisbury™는 기기 규정 준수가 작업 현장에서 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다. 기기 및 배포기기 사용자 트래팅, 검사 날짜 및 빈도 트래킹, 특정 사이트 또는 위치의 기기 트래킹 - 모두 모니터링하기 어려우며, 최신 상태로 유지하는 데, 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 당사의 RFID 제품은 개인안전보호구 제품에 대한 가시성 높은 관리를 가능케하여, 작업을 간소화하고 효율성을 개선할 수 있도록 합니다.
Brand
- 브랜드
- BW
Category
- 하위 범주
- 복합 가스
Dimension & Weight
- 무게
- 189 gram gram
- 기기 크기
- 108.2mm x 61.5mm x 43.2mm (4.29in x 2.44in x 1.7in) with Alligator Clip
Range
- 습도 범위
- 0%-95% RH percent
- 센서 범위
- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100% LEL)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- SO2 (0-150ppm)
Alarm
- 경보 유형
- 청각, 시각, 진동
Battery & Charging
- 배터리 실행 시간
- IR LEL로 매일 8시간/ 촉매 LEL로 매일 15시간 사용 시 40일(NDIR CH4 센서 사용) hours
Certifications
- 인증 - Hazloc
- ATEX, IECEX
Datalogging
- 데이터 로깅
- 15초 간격으로 45일 데이터, 8시간/일
Features & Benefits
- 이점
- 한번에 가능한 실시간 가스 검지
Warranty
- 보증
- 3년
Wireless
- 무선 기술
- BLE
Standards & Certifications
- 침투 보호
- IP66/68
Additional Specifications
- 가스 유형
- H2S- CO- O2- LEL- SO2
Brand
- 브랜드
- BW
Category
- 하위 범주
- 복합 가스
Dimension & Weight
- 무게
- 189 gram gram
- 기기 크기
- 108.2mm x 61.5mm x 43.2mm (4.29in x 2.44in x 1.7in) with Alligator Clip
Range
- 습도 범위
- 0%-95% RH percent
- 센서 범위
- O2 (0-30%vol)- LEL (0-100% LEL)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- SO2 (0-150ppm)
Alarm
- 경보 유형
- 청각, 시각, 진동
Battery & Charging
- 배터리 실행 시간
- IR LEL로 매일 8시간/ 촉매 LEL로 매일 15시간 사용 시 40일(NDIR CH4 센서 사용) hours
Certifications
- 인증 - Hazloc
- ATEX, IECEX
Datalogging
- 데이터 로깅
- 15초 간격으로 45일 데이터, 8시간/일
Features & Benefits
- 이점
- 한번에 가능한 실시간 가스 검지
Warranty
- 보증
- 3년
Wireless
- 무선 기술
- BLE
Standards & Certifications
- 침투 보호
- IP66/68
Additional Specifications
- 가스 유형
- H2S- CO- O2- LEL- SO2
- 브랜드 : BW
- 하위 범주 : 복합 가스
- 무게 : 189 gram gram
- 기기 크기 : 108.2mm x 61.5mm x 43.2mm (4.29in x 2.44in x 1.7in) with Alligator Clip
- 습도 범위 : 0%-95% RH percent
- 센서 범위 : O2 (0-30%vol)- LEL (0-100% LEL)- CO (0-2000ppm)- H2S (0-200ppm)- SO2 (0-150ppm)
- 경보 유형 : 청각, 시각, 진동
- 배터리 실행 시간 : IR LEL로 매일 8시간/ 촉매 LEL로 매일 15시간 사용 시 40일(NDIR CH4 센서 사용) hours
- 인증 - Hazloc : ATEX, IECEX
- 데이터 로깅 : 15초 간격으로 45일 데이터, 8시간/일
- 이점 : 한번에 가능한 실시간 가스 검지
- 보증 : 3년
- 무선 기술 : BLE
- 침투 보호 : IP66/68
- 가스 유형 : H2S- CO- O2- LEL- SO2
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
펌웨어
브로슈어
인증서
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인