/content/sps/kr/ko/search-results.html

    공급 공기 호흡기(SAR)

    Honeywell Panther™ 압력 요구 송기 호흡기(PD-SAR) Hip-Pac, 나일론 하네스 포함

    Honeywell Panther™ 압력 요구 송기 호흡기(PD-SAR) Hip-Pac, 나일론 하네스 포함

    제품설명
    Honeywell Panther PD-SAR 제품군의 최신 제품인 나일론 하네스가 장착된 Hip-Pac은 신속함이 필요하고, 오염이 있는 작업에 이상적인 경제적인 대안입니다! Honeywell Panther PD-SAR은 다양한 산업 및 적용 분야에서 사용할 수 있도록 탈출구가 있는 조합형 송기 호흡기입니다. 이제 새로운 나일론 하네스 버전을 갖춘 전체 Hip-Pac 제품군은 최고 수준의 호환성, 보호 기능, 및 작동 용이성을 제공합니다.

    기능 및 이점:
    • 이코노미 나일론 하네스는 내구성이 뛰어나며 오염 제거가 쉽습니다. 극한 환경에서 사용한 후에는 세척하고 교체하십시오.
    • 경량 하네스는 편안하고 사용하기 쉽습니다.
    • 모든 사이즈를 사용할 수 있는 사이즈가 큰 허리 벨트.
    • 5분 선택: 2216psi 알루미늄 실린더 또는 10분: 3000psi 후프랩 유리섬유 실린더.
    • 모든 요구에 맞는 마스크 옵션 제공 – 20/20+ 마스크 및 PUMA 후드.
    • 첫 번째 호흡 활성화 기능이 있는 에어 클리크 압력 요구 조절기가 포함됩니다.
    • 생명 또는 건강에 즉각적인 위험이 있는 것으로 확인된 환경(IDLH)을 포함하여 위험한 환경에서 산소가 거의 없거나 전혀 없는 환경: 고농도의 오염물질 또는 오염 물질 농도를 알 수 없는 환경에서 사용.
    • NIOSH 승인.
    명세서

    Others

    • 커플러 유형
      • Foster
      • Hansen
      • Hansen Stainless Steel
      • Schrader
    • 실린더 지속 시간
      • 10 minute (time unit)
      • 5 minute (time unit)
    • 실린더 압력 유형
      • 저압

    Others

    • 커플러 유형
      • Foster
      • Hansen
      • Hansen Stainless Steel
      • Schrader
    • 실린더 지속 시간
      • 10 minute (time unit)
      • 5 minute (time unit)
    • 실린더 압력 유형
      • 저압
    • 커플러 유형 : Foster|Hansen|Hansen Stainless Steel|Schrader
    • 실린더 지속 시간 : 10 minute (time unit)|5 minute (time unit)
    • 실린더 압력 유형 : 저압

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list