/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    일회용 호흡기

    DUST/NUISANCE MASK Retail

    Honeywell Nuisance Disposable Dust Mask

    제품설명
    Honeywell Nuisance Disposable Dust Mask: 50-Pack (RWS-54001) or 5 Pack (RWS-54000)
    • Designed for comfortable on-the-job protection: disposable mask is lightweight and humidity-resistant
    • Filter media offers lower breathing resistance and is latex-free
    • Adjustable nose bridge and single strap construction provide a secure: customized fit
    • One size design fits most faces: providing versatile protection on a wide variety of jobsites

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list