/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    에어 Fed 슈트

    Honeywell 에어 페드 수트 Mururoa

    Honeywell 에어 페드 수트 Mururoa

    제품설명

    Key Features

    • Mururoa MTH2 & V4F1: High protection factor whole body: 100 000 (class 5 according to EN 1073-1)
    • High comfort thanks to integral air distribution and exhaust valves.
    • Fully encapsulated suit including welded gloves and overshoes
    • Undressing strip for preventing contamination accident 
    • Safety strip in case of air network loss
    • Wide visual vision
    • Adjustable air flow
    • Also available in self fed mode with a Blowing unit (600l/mn 20 000 protection factor).

    Recommended Industries/Use

    Hazards

    Regulations

    • EN1073-1 - Protective clothing against Radioactive Contamination-Ventilated suit

    Historical Brand

    • Delta Protection

    Warranty Information

      Filters

      Part Number
      Description
      Leaf Category
      Thumbnail
      Add to list