/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    KINGs

    Training Lux Evo

    S3 HRO SRC

    제품설명
    Low-cut style
    • Water-resistant black full-grain leather upper
    • Ideal for chemical industry and assembly work
    • Outsole resistance up to 300°C
    • S3 marking:
      • Toe cap resistant to an impact of 200 Joules and crushing of 15 kN
      • Closed heel area
      • Antistatic properties
      • Heel energy absorption
      • Resistance to fuel oil
      • Water penetration and absorption
      • Anti-puncture resistance
      • Cleated outsole
    • HRO marking: resistance to hot contact
    • EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list