/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    부츠

    Kings Anti-Slip Lace Up Work Shoe

    Kings Anti-Slip Lace Up Work Shoe

    제품설명

    KING’S EXECUTIVE is the safety footwear brand that provides affordable, comfortable and durable work shoe options. The range is built on a last dedicated to a modern and elegant style. Black tango print/smooth full grain leather upper
    EXECUTIVE OXFORD LACED SHOE
    • Single density polyurethane outsole
    Without Toe Cap or Midsole
    • Taibrelle lining
    • Non-woven fiber insole board
    • Half-/full-length EVA foam insole
    • Compliant to EN ISO 20345:2011 SRC

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list