/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    부츠

    Horalo Evo

    S1P HRO SRC

    제품설명
    • Mid-cut style
    • Black pigmented leather upper
    • Padded ankle collar for ankle protection
    • Leather flap fastening, spark guard with two quick-release buckles
    • Quick and easy to remove in the event of risk of burning
    • Outsole resistance up to 300°C
    • S1P marking:
      • Toe cap resistant to an impact of 200 Joules and crushing of 15 kN
      • Closed heel area
      • Antistatic properties
      • Heel energy absorption
      • Resistance to fuel oil
      • Anti-puncture resistance (P)
    • HRO marking: resistance to hot contact
    • EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list