/content/sps/kr/ko/search-results.html
    "현재 사이트 접속 속도가 간헐적으로 느려지는 현상이 발생하고 있습니다. 저희 팀이 문제 해결을 위해 최선을 다하고 있으니 양해 부탁드립니다."

    재사용 가능한 의류

    스테인리스 스틸 메시 바디 프로텍션 - 셔츠

    스테인리스 스틸 메시 바디 프로텍션 - 셔츠

    제품설명
    스테인리스 스틸 메시 소재의 의류는 몸매를 깎아내는 데 있어 최상의 보호 기능을 제공합니다. 각 의류는 개별적으로 용접된 링의 유연한 원단으로 제작되어 몸이 움직일 때 편안하게 착용할 수 있습니다. 메시는 부식이 없고 쉽게 세척할 수 있어 박테리아에 강합니다.

    기능 및 이점:
    • 스테인리스 스틸 금속 메시는 탁월한 수준의 절삭 보호 기능을 제공합니다.
    • 각 스테인리스강 링은 개별적으로 용접되고 4링이 결합되어 메쉬의 유체 시트를 만듭니다.
    • 토시는 여러 가지 스타일로 제공됩니다.
    • 에이프런 및 튜닉은 다양한 크기와 길이, 스타일로 제공됩니다.
    • 티타늄 스타일: 가벼운 편안함을 위해: 또한 이용 가능합니다. 견적 요청은 고객 서비스 또는 지역 영업 관리자에게 문의하십시오.
    명세서

    Others

    • 재사용 가능성
      • 재사용 가능
    • 커버
      • 팔, 몸통
    • 재질
      • 스테인리스 스틸

    Others

    • 재사용 가능성
      • 재사용 가능
    • 커버
      • 팔, 몸통
    • 재질
      • 스테인리스 스틸
    • 재사용 가능성 : 재사용 가능
    • 커버 : 팔, 몸통
    • 재질 : 스테인리스 스틸

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list