/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    전자 귀마개

    Sync®

    체험하세요. 안전한

    제품설명
    Electo는 우리 FM 라디오 이어 머프의 엔터테인먼트 이점을 고급 음향 증폭 기술과 결합하여, 라디오를 청취하면서 안전하게 증폭된 수준으로 다른 동료의 중요한 통신(경보 및 중요 경고 신호)을 들을 수 있도록 합니다. 배치된 마이크는 보다 자연스러운 방향성 청각(방향감)을 제공합니다. 첨단 대응 기술을 통해: Electro는 유입되는 소리를 82dB 까지 증폭한 다음 85dB 이상의 소리에 대해 수동 이어 머프 역할을 합니다.

    기능 및 이점:

    보호
    • 볼륨 관리 기술은 휴대용 오디오 장치의 출력 볼륨을 82dBA로 관리합니다.
    • 가장 낮은 위험 노이즈 레벨부터 중간 레벨까지 이상적인 보호 제공
    • 직장 및 가정에서 사용하기에 적합. 생산성
    • 교체할 배터리나 조정할 볼륨 노브나 전원 스위치가 없음
    개인 맞춤형
    • 3.5mm 입력 케이블 포함: 대부분의 MP3 플레이어에 연결: 휴대폰: 및 기타 개인용 오디오 장치
    성능
    • 기술적으로 발전된 음향 베이스 챔버는 스테레오 이어 머프에서 일반적으로 감소되는 베이스 사운드를 향상시킵니다.
    • 주파수 전반에 걸쳐 균형 잡힌 사운드를 제공하므로 볼륨을 높일 필요가 없습니다.
    • 다양한 전문가용 및 고급 개인용 스테레오 헤드폰과 동등한 음질
    스타일
    • 세련된 다이아몬드 패턴 헤드밴드가 멋져 보입니다. 세척이 간편합니다.
    • 손잡이가 있는 강화된 포크 슬라이드로 쉽고 편안한 착용감 구현
    • 수동형 청력 보호기 또는 스테레오 이어 머프로 사용
    • 외부 장치를 통한 볼륨 및 전력 제어를 유지하여 사용 편의성 향상
    명세서

    Others

    • 사운드 관리
    • 장착 방법
      • 오버더헤드 헤드 밴드

    Others

    • 사운드 관리
    • 장착 방법
      • 오버더헤드 헤드 밴드
    • 사운드 관리 : 예
    • 장착 방법 : 오버더헤드 헤드 밴드

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list