/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    귀마개

    TrustFit® 포드 귀마개 소매

    푸쉬-인 폼 귀마개 유선형 또는 무선형

    제품설명
    총기 소음에 장기간 노출되면 점진적이고 장기적인 청력 상실로 이어질 수 있습니다. Howard Leight TrustFit 포드 재사용 가능 폼 사격용 귀마개는 독특한 솔루션을 제공합니다. VeriPRO 귀마개 착용감 테스트 시스템과 함께 개발된 귀마개는 폼이 접히는 움푹 패인 팁과 부드러운 푸시인을 위한 유연한 스템이 특징입니다. 따라서 삽입 및 제거가 용이하며 롤다운 귀마개와 관련된 위생 문제가 없습니다. 인체공학적 디자인으로 오래 지속되는 편안함을 보장하며 손가락과 엄지손가락에 자연스럽게 밀착되는 입체적인 그립 패들이 포함되어 있습니다. 현장에서 귀마개 발사 또는 사냥용 귀마개로 사용하기에 적합합니다. 소음 감소 등급은 한 팩당 28. 3 또는 5쌍의 귀마개입니다.
    • 움푹 패인 팁: 팁의 움푹 패인 부분은 삽입이 용이하도록 폼을 접을 수 있게 해 줍니다. 포드 설계는 Howard Leight VeriPRO 귀마개 착용 테스트 시스템을 이용 개발되어 착용 일관성을 안정되게 측정합니다.
    • 유연한 스템: 귀마개를 외이도로 부드럽게 밀어 넣을 수 있는 유연한 스템으로 삽입이 쉬워집니다.
    • 롤다운 없음: 롤다운 삽입이 없어 적정한 위생 보장: 특히 장거리 사격이나 사냥 중에 손이 더러워지는 경우에 유용
    • 입체 패들: 손가락과 엄지손가락 사이에 자연스럽게 밀착되는 인체공학적 곡선 패들이 있어 취급과 삽입이 용이합니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list