/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    귀마개

    여성용 슈퍼 경량 사전 성형 폼 귀마개 소매

    최대 보호 최소 노출 여성용 Honeywell 슈퍼 경량형 사전 성형 폼 귀마개 - 14쌍(휴대용 케이스 포함)

    제품설명
    Honeywell 초경량 여성용 일회용 사전 성형 소형 귀마개는 여성 또는 작은 외이도를 가진 모든 사람을 위한 특수 청력 보호 솔루션을 제공합니다. 사전 성형 사용: 입체적인 형태: 이 축소 귀마개는 거의 모든 작은 외이도에 잘 맞으며 하루 종일 편안하게 착용할 수 있습니다. 쉽게 삽입: 저압 폴리우레탄 폼이 맞춤형으로 조절됩니다. 또한 밀폐형 셀 외부 층은 먼지가 쌓이는 것을 방지합니다. 이 소형 귀마개는 사격장이나 현장에서 사용하기에 적합하며 하루 종일 편안함을 유지합니다. 편리한 휴대용 케이스 포함. 한 팩당 귀마개 14쌍.
    • 보다 작은 외이도에 맞도록 작은 크기로 특별히 설계
    • 종 모양은 내이의 윤곽과 일치하여 소음 감소를 극대화하고 외이도 밖으로 역류하는 경향을 방지합니다.
    • 부드러움: 내오염성 폐쇄형 셀 폼 스킨은 먼지가 쌓이는 것을 방지합니다.
    • 폴리우레탄 폼으로 편안함 향상: 특히 장기간 착용: 한 팩당 귀마개 14쌍: 휴대용 케이스 포함

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list