/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    귀마개

    SmartFit® 폼 귀마개 소매

    맞춤형 핏의 혁명.

    제품설명
    Honeywell SmartFit 유선형 재사용 가능 사격용 귀마개인 Howard Leight를 착용하여 사격 시 맞춤형 청력 보호 기능을 즐겨 보십시오. 적합 소재 기술(Conforming Material Technology)로 제작: 이 사격용 귀마개는 체온을 이용하여 외이도의 크기와 모양에 맞춥니다. 맞춤형 핏은 번거로움을 줄이는 동시에 더욱 편안한 착용감을 제공합니다. 편리함을 더하기 위해 분리형 코드와 보관 케이스가 포함되어 있습니다. 한 팩당 귀마개 2쌍이 제공됩니다.
    • 열 활성화 맞춤형 핏: 특허 받은 적합 소재 기술(CMT)을 적용한 유일한 재사용 가능 귀마개: 체열을 사용하여 착용자의 외이도의 윤곽과 일치시켜 독특한 맞춤 핏을 제공합니다.
    • 세이프 유니버설 핏(NRR 25): CMT 디자인으로 SmartFit 귀마개는 거의 모든 외이도 모양과 크기에 맞게 적응할 수 있습니다. 소음 저감 등급 25로 사격 시 우수한 청력 보호 기능 제공
    • 최고의 편안함: CMT 디자인은 부드러운 TPE 소재와 결합하여 현장 또는 사격장에서 최고의 편안함과 착용성을 제공합니다.
    • 탈착식 코드: 독특한 분리형 코드를 사용하여 사격 니즈에 맞게 유선 또는 무선 착용 가능: 코드를 사용하면 귀마개를 깨끗하게 유지하고 분실 또는 잘못된 위치를 방지할 수 있습니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list