/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    귀마개

    Howard Leight Sleepers Single-Use Foam Earplugs Retail

    고가시성 보호 폼 귀마개

    제품설명
    Howard Leight by Honeywell Leight Sleepers Disposable Foam Earplugs 는 밤새 편안한 고요함을 선사하도록 설계되었습니다. 코골이 또는 다른 방해성 소음으로 인해 수면에 문제가 있는 경우, Leight Sleepers가 해결책이 될 수 있습니다. 입체적인 t자 모양은 삽입과 제거가 용이하며 저압 폴리우레탄 폼은 이도 안에서 확장되어 더욱 편안한 맞춤 착용을 제공합니다. 소음 감소 등급 32. 아무리 크게 코를 골아도 잠에서 깨지 않습니다. 한 팩당 귀마개 10쌍 또는 20쌍 포함.
    • 코골이 및 숙면에 방해가 되는 기타 시끄럽거나 거슬리는 소음을 차단하여 수면에 방해를 받지 않는데 도움이 됩니다.
    • 저압: 자기 조절 폴리우레탄 폼은 거의 모든 귀에 잘 맞고 밤새 편안함을 유지합니다.
    • 입체적인 T자 형태로 삽입과 착용이 용이
    • 매끄러움: 오염 방지 폐쇄형 셀 폼 스킨으로 먼지 축적 방지: 팩당 귀마개 10쌍

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list