/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    귀마개

    Howard Leight 플러그 저압 일회용 폼 귀마개 소매

    외이도가 더 작은 분들에게 편안함을 선사합니다. 5쌍 또는 10쌍이 휴대용 케이스와 함께 제공됩니다. 또 100쌍의 튜브 패키지도 제공합니다.

    제품설명
    Howard Leight by Honeywell 저압 일회용 폼 사격 귀마개는 위험한 사격 소음으로부터 귀를 보호합니다. 이 귀마개는 더 작은 외이도에 맞도록 특별히 설계되었습니다. 저압 폼은 귀에서 서서히 확장되어 하루 종일 편안하게 착용할 수 있으며 입체적인 T자 형태로 탈착이 쉽습니다. 30의 소음 저감 등급은 사격 스포츠를 위한 뛰어난 청력 보호 기능을 제공합니다. 사격장 또는 필드에서 사격용 귀마개 또는 수렵용 귀마개로 사용하기에 적합합니다. 팩당 귀마개 5쌍 또는 10쌍이 포함되어 있습니다.
    • 작은 외이도에 편안하게 맞으면서도 뛰어난 소음 저감 기능을 제공하도록 디자인되었습니다.
    • 입체적인 T자 모양이 안정적인 착용감을 보장합니다. 탁월한 소음 저감과 간편한 삽입/제거
    • 부드러움: 내오염성 폐쇄형 셀 폼 스킨은 먼지가 쌓이는 것을 방지합니다.
    • 저압 폴리우레탄 폼이 특히 장기간 착용 시 편안함을 향상시킵니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list