/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    귀마개

    AirSoft® 다용도 귀마개 소매

    AirSoft 코드형 다용도 귀마개 - 운반 케이스 포함 2쌍: 편안함에 최적화

    제품설명
    소음 저감 등급 27: Honeywell의 Howard Leight AirSoft 플랜지형 코드 재사용 가능 사격용 귀마개는 여러 회 사용할 수 있는 귀마개에 뛰어난 청력 보호 기능을 추가하였습니다. 이 귀마개는 고유한 4 플랜지 디자인으로 다른 귀마개를 사용할 때 느낄 수 있는 “틀어 막는” 느낌 없이 귀를 더 잘 밀봉합니다. 이는 외이도에 저압의 공기 주머니를 형성하는 소음 차단 핀 때문입니다. 그 결과 귀마개가 더욱 편안해지고 더욱 신뢰할 수 있게 되었습니다. 견고한 스템과 경사진 디자인으로 탈착이 쉬워졌습니다. 이 사격용 귀마개는 또한 눈에 잘 띄는 코드와 편리한 휴대용 케이스가 함께 제공되어 분실 또는 잘못된 부착을 방지할 수 있습니다. 한 팩당 2쌍의 귀마개가 들어 있습니다.
    • 최적의 편안함: 고급 4 플랜지 디자인으로 공기 주머니를 형성하여 외이도의 압력을 줄여 주며 다른 귀마개에서 흔히 느껴지는 '틀어 막는' 느낌을 없애줍니다. 플랜지가 부드럽기 때문에 더욱 편안합니다.
    • 전례없는 보호를 위한 NRR 27: 4개의 내부 소음 차단 핀이 인터록을 형성합니다. 27 NRR(노이즈 저감 등급)을 위한 소음 차단 차벽 생성: 다회용 귀마개 중에서 가장 높은 감쇠
    • 우수한 핏: 플랜지는 외이도의 모양에 맞게 둥글게 처리되어 있습니다. 귀마개 모양은 내부가 좁아질 때 외이도의 형태를 반영하도록 점점 가늘어지고 늘어납니다.
    • 편리한 코드: 빨간색 폴리코드는 귀마개를 사용하지 않을 때 목에 쉽게 감쌉니다. 귀마개를 깨끗하게 유지하고 분실 또는 잘못된 부착을 방지합니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list