/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    귀마개

    Viking™

    대체 착용 위치용 다중 위치 헤드밴드

    제품설명
    Viking 시리즈 멀티 포지션 이어 머프는 작업자에게 머리 뒤 또는 턱 밑에 이어 머프를 착용할 수 있는 유연성을 제공합니다. Viking 이어 머프는 안전모, 바이저, 안면 보호대, 방독면 및 용접 보호대를 포함한 다른 개인 안전 보호구(PPE)와 함께 착용할 수 있습니다. 또한, Viking의 견고한 비변형 유전체 구조는 전기 환경에서 작업자를 보호하면서 사용 및 남용을 견뎌냅니다. Viking 시리즈는 모든 주파수에서 최적의 감쇠를 위한 특허 받은 공기 흐름 제어 기술과 간편한 유지보수를 위한 스냅 인 이어 쿠션을 특징으로 합니다.

    기능 & 이점:

    특허 받은 공기 흐름 제어 기술
    Howard Leight의 특허받은 공기 흐름 제어는 이어컵 크기나 무게를 늘리지 않고도 모든 주파수에서 최적의 감쇠를 제공합니다. 특허 받은 베이스플레이트 챔버와 하이테크 부직포 레이어가 이어 머프 내부의 공기 흐름을 관리하여 소리가 귀에 도달하는 방식을 제어합니다. 결과는 더 좋습니다. 거의 모든 산업 소음 환경에 대해 보다 일관된 전체 감쇠. 공기 흐름 제어는 모든 Viking 시리즈 이어 머프에 대한 표준 기능입니다.
    • 다중 위치 머리 위; 머리 뒤 또는 턱 아래
    • 다른 PPE를 사용할 때 착용합니다.
    • 특허 받은 Air Flow Control™ 기술은 이어컵 크기나 무게를 늘리지 않고도 모든 주파수에서 최적의 감쇠를 제공합니다.
    • 내부 환기 헤드밴드는 머리에 가해지는 압력을 최소화하며, 더운/습한 기후에서 더 쉽게 호흡할 수 있습니다.
    • 스냅인 이어 쿠션으로 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.
    • 머리 뒤 또는 턱 밑에 착용했을 때 더 나은 위치를 위한 신축성 있는 헤드밴드 스트랩
    • 전기 환경에 적합한 유전체 구조

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1010925EU
    Viking V1 Muff (20c
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-viking-image-1
    1010925EU
    Viking V1 Muff (20c
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-viking-image-1
    1010926
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1010926
    1010926
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1010926
    1010927
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1010927
    1010927
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1010927