/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    안전모

    North Zone™ 안전모

    North Zone™ 안전모

    제품설명
    물체가 떨어지거나, 물체가 날아가거나, 충격 또는 충돌이 발생할 가능성이 있는 경우 Honeywell은 고객의 요구를 충족하는 안전모를 갖추고 있습니다. 조절식 및 신뢰성: North Zone™ 안전모와 악세사리는 편안하고 신뢰할 수 있는 머리 보호 기능을 제공합니다. 스타일리시한 디자인의 경량 쉘 디자인, 서스펜션 높이 조절 및 편안한 패딩을 자랑하는 안전모로 직원들 사이에서 인기가 높습니다. 기능 및 이점: 새로운 적용 사항 ● 세련되고 현대적인 디자인 ● 안정성, 균형 및 유지력을 높이기 위한 3단 높이 조절 ● 착용감과 편안함 강화를 위한 탈착식, 교체식 후면 컴포트 거치대 ● 습기 배출, 통기성 땀흡수 밴드: 탈착식, 세척과 교체가 쉬움 ● N10 모델은 일반 전면 챙 안면 보호대와 호환 ● N20 모델은 풀 챙 안면 보호대와 호환 표준 인증 ● ANSI Z89.1-2014 유형 1, 클래스 E ● CSA Z94.12015 유형 1, 클래스 E

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list