/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    보호 슬리브

    Kevlar® 내절단 슬리브

    Kevlar® 내절단 슬리브

    제품설명
    Honeywell은 다양한 크기와 길이로 다양한 니트 팔 보호대를 제공합니다. DuPont Kevlar 가공 섬유의 슬리브는 절단 및 베임 방지에 도움이 됩니다. Kevlar는 본질적으로 내염성이며, 성능 저하 없이 최대 900°F(400°C)까지 견딜 수 있습니다. Kevlar 슬리브는 유리 및 철강 산업을 위한 팔 보호에 탁월한 선택입니다.

    기능 및 이점:
    • Perfect Fit - Kevlar 슬리브는 DuPont KEVLAR 브랜드 섬유를 사용하며 폭과 구성 등 다양한 길이로 제공됩니다.
    • Kevlar 엔지니어드 섬유는 동일한 중량 기준으로 강철보다 5배 더 강하며, 절단 및 베임, 마모 위험으로부터 보호 성능이 탁월합니다.
    • Kevlar는 내염성이며, 성능 저하 없이 최대 900°F(400°C)까지 견딜 수 있습니다.
    명세서

    Others

    • 경고 및 제한
      • 독성 화학물질과 접촉한 장갑을 세탁하지 마십시오.
    • 재질
      • 케블라 섬유
    • 슬리브 유형
      • 니트
    • 내마모성
      • ANSI ASTM D3389-05 레벨-2, EN 388 레벨-1

    Others

    • 경고 및 제한
      • 독성 화학물질과 접촉한 장갑을 세탁하지 마십시오.
    • 재질
      • 케블라 섬유
    • 슬리브 유형
      • 니트
    • 내마모성
      • ANSI ASTM D3389-05 레벨-2, EN 388 레벨-1
    • 경고 및 제한 : 독성 화학물질과 접촉한 장갑을 세탁하지 마십시오.
    • 재질 : 케블라 섬유
    • 슬리브 유형 : 니트
    • 내마모성 : ANSI ASTM D3389-05 레벨-2, EN 388 레벨-1

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list