/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    보호 슬리브

    팔 보호 퍼펙트 핏 CRT

    팔 보호 퍼펙트 핏 CRT

    제품설명
    퍼펙트 핏 CRT(절단 저항 기술): 절단, 베임 및 마모에 대한 뛰어난 보호 기능을 제공합니다. 각 이중 겹 슬리브는 ANSI 레벨 4 절단 보호 및 마모 레벨 4를 제공합니다. CRT는 절단 방지 섬유의 독점 혼합으로 최고의 절단 저항 기능을 제공합니다.

    기능 및 이점:
    • Honeywell이 Perfect Fit의 최신 제품인 절단 저항 라인을 소개합니다.
    • Perfect Fit CRT(절단 저항 기술)는 Honeywell에서만 사용할 수 있는 제품입니다. 경량 심리스, 이중 겹 슬리브로 탁월한 절단 보호 기능을 제공합니다.
    • Perfect Fit CRT의 독점 절단 저항 섬유 혼방으로 다른 유사 중량의 아라미드 소매의 2~3배까지 절단 보호 제공
    명세서

    Others

    • 경고 및 제한
      • 독성 화학물질과 접촉한 장갑을 세탁하지 마십시오.
    • 표준
      • ANSI ASTM D3389-05 레벨-3, ANSI ASTM F1790-97 레벨-4
    • 절단 저항
      • ANSI ASTM F1790-97 레벨-4
    • 재질
      • 아라미드, 실리카, HPPE 블렌드
    • 슬리브 유형
      • 니트
    • 내마모성
      • ANSI ASTM D3389-05 레벨-3

    Others

    • 경고 및 제한
      • 독성 화학물질과 접촉한 장갑을 세탁하지 마십시오.
    • 표준
      • ANSI ASTM D3389-05 레벨-3, ANSI ASTM F1790-97 레벨-4
    • 절단 저항
      • ANSI ASTM F1790-97 레벨-4
    • 재질
      • 아라미드, 실리카, HPPE 블렌드
    • 슬리브 유형
      • 니트
    • 내마모성
      • ANSI ASTM D3389-05 레벨-3
    • 경고 및 제한 : 독성 화학물질과 접촉한 장갑을 세탁하지 마십시오.
    • 표준 : ANSI ASTM D3389-05 레벨-3, ANSI ASTM F1790-97 레벨-4
    • 절단 저항 : ANSI ASTM F1790-97 레벨-4
    • 재질 : 아라미드, 실리카, HPPE 블렌드
    • 슬리브 유형 : 니트
    • 내마모성 : ANSI ASTM D3389-05 레벨-3

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list