임팩트 장갑
Honeywell RigDog™ Impact Glove
Honeywell RigDog™ Impact Glove
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
기능 및 이점:
- 성형 PVC(폴리염화비닐) 재질로 분쇄 및 충격으로부터 탁월한 중수골 보호
- 너클과 손가락의 PVC 소재가 충격으로부터 보호: 또한 PVC는 주요 긁힘 위험 구역에 배치하여 보호 기능을 강화합니다.
- Hi-Viz 스판덱스 원단은 신축성이 뛰어나 손의 피로를 줄여 줍니다. 밝은 노란색으로 어두운 환경에서도 시각적인 식별이 가능합니다.
- 은색: 반사 파이핑이 어두운 곳에서도 잘 보이도록 함
- 후크 및 고리 탭 클로저로 커프를 조이거나 느슨하게 하여 더욱 편안하고 안정적인 핏 구현
- 실리콘 안전 그립 패턴은 유분기가 있거나 젖은 환경에서도 착용자에게 확실한 접지력을 제공합니다.
- 컷과 재봉 처리된 합성 가죽 장갑은 스타일리시합니다. 엄지손가락 크로치가 강화되고 손바닥 솔기가 없어 착용자에게 편안함을 제공합니다.
- 스타일 MPCT1000HD 는 내부 극성 라이닝으로 저온에서 우수한 열 보호 기능을 제공합니다.
- 전체 세척 가능: 제품 수명 연장 및 박테리아 증식 제한에 도움
- EN420 및 EN3에 대한 CE 인증
Others
- 재질
- PVC
- 손바닥 재질
- 실리콘
- 라이닝 재질
- 열, 플리스
- 절단 저항
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; CE 3111 EN388 레벨-1
- 그립 패턴
- 도트 팜
- 천공내성
- CE 3111 EN388 레벨-1
- 내마모성
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, CE 3111 EN388 레벨-3
- 표준
- OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, CE 3111 EN 388
Others
- 재질
- PVC
- 손바닥 재질
- 실리콘
- 라이닝 재질
- 열, 플리스
- 절단 저항
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; CE 3111 EN388 레벨-1
- 그립 패턴
- 도트 팜
- 천공내성
- CE 3111 EN388 레벨-1
- 내마모성
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, CE 3111 EN388 레벨-3
- 표준
- OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, CE 3111 EN 388
- 재질 : PVC
- 손바닥 재질 : 실리콘
- 라이닝 재질 : 열, 플리스
- 절단 저항 : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; CE 3111 EN388 레벨-1
- 그립 패턴 : 도트 팜
- 천공내성 : CE 3111 EN388 레벨-1
- 내마모성 : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, CE 3111 EN388 레벨-3
- 표준 : OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, CE 3111 EN 388
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.