/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    범용 장갑

    North® Eco Knit™

    North® Eco Knit™

    제품설명
    범용 손 보호를 위한 면/폴리에스테르 니트 장갑. 솔기가 없는 심리스 니트 디자인으로 마찰이나 쓸림이 없습니다. 착용자의 편안함을 더해줍니다. 자연스러운 색상..

    기능 및 이점:
    • 범용 손 보호용 면/폴리에스테르 니트 장갑
    • 솔기가 없는 심리스 니트 디자인으로 마찰이나 쓸림이 없습니다. 착용자의 편안함을 더해줍니다.
    • 자연스러운 색상
    명세서

    Others

    • 재질
      • 나일론, 폴리에스테르
    • 커프 스타일
      • 니트
    • 손바닥 재질
      • 나일론, 폴리에스테르
    • 절단 저항
      • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97, EN388
    • 천공내성
      • EN388
    • 내마모성
      • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, EN388
    • 표준
      • OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN388, EN420

    Others

    • 재질
      • 나일론, 폴리에스테르
    • 커프 스타일
      • 니트
    • 손바닥 재질
      • 나일론, 폴리에스테르
    • 절단 저항
      • ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97, EN388
    • 천공내성
      • EN388
    • 내마모성
      • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, EN388
    • 표준
      • OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN388, EN420
    • 재질 : 나일론, 폴리에스테르
    • 커프 스타일 : 니트
    • 손바닥 재질 : 나일론, 폴리에스테르
    • 절단 저항 : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97, EN388
    • 천공내성 : EN388
    • 내마모성 : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, EN388
    • 표준 : OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN388, EN420

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list