범용 장갑
Grip N® Kevlar® Hot Mill
Grip N® Kevlar® Hot Mill
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
기능 및 이점:
- 최대 400°F의 간헐적인 열로부터 보호
- 니트릴 팜 코팅으로 뛰어난 그립감과 긴 수명 제공
- 컷/봉 핫 밀 장갑과 달리 손이 숨을 쉴 수 있는 니트 디자인
- 절단 및 베임 방지를 위한 케블라와 면으로 제작된 외부 장갑과 절연을 위한 면/폴리에스테르 내부 장갑의 두 가지 장갑 디자인
Others
- 재질
- 면, 폴리에스테르
- 커프 스타일
- 니트
- 손바닥 재질
- 면, 폴리에스테르
- 코팅 색상
- 녹
- 절단 저항
- ANSI/ISEA 105 레벨-3, EN388 레벨-5
- 장갑 유형
- 절단 방지 장갑
- 내마모성
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05
- 표준
- OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, EN388, EN420
Others
- 재질
- 면, 폴리에스테르
- 커프 스타일
- 니트
- 손바닥 재질
- 면, 폴리에스테르
- 코팅 색상
- 녹
- 절단 저항
- ANSI/ISEA 105 레벨-3, EN388 레벨-5
- 장갑 유형
- 절단 방지 장갑
- 내마모성
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05
- 표준
- OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, EN388, EN420
- 재질 : 면, 폴리에스테르
- 커프 스타일 : 니트
- 손바닥 재질 : 면, 폴리에스테르
- 코팅 색상 : 녹
- 절단 저항 : ANSI/ISEA 105 레벨-3, EN388 레벨-5
- 장갑 유형 : 절단 방지 장갑
- 내마모성 : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05
- 표준 : OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, EN388, EN420