/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    절단 방지 장갑

    Tuff-Coat 절단 저항

    Tuff-Coat 절단 저항

    제품설명
    Tuff-Coat 침지 장갑은 손의 민첩성을 잃게 하지 않고 내구성 있는 손 보호 기능을 제공합니다.

    기능 및 이점:
    • Tuff-Coat: 절단 저항 시리즈는 내구성 있는 고품질 코팅을 가진 심리스 니트 라이너입니다.
    • Tuff-Coat 라이너는 부드럽고 편안한 DuPont KEVLAR 브랜드 섬유가 특징입니다. 절단 및 재봉된 장갑처럼 솔기가 없어 마찰과 쓸림이 없습니다.
    • Tuff-Coat 품질의 딥 코팅은 천연 고무 또는 니트릴로 되어 있어 보호 기능을 강화하고 액체 침투를 억제합니다.
    • Tuff-Coat 장갑은 ANSI/ASTM 등급 컷 레벨 2로 절단 및 마모에 대한 우수한 보호 기능을 제공합니다.
    명세서

    Others

    • 내마모성
      • ASTM 3389-05 레벨 3, EN388 레벨 1
    • 표준
      • ASTM 3389-05 레벨-3, EN388 레벨-1, ANSI-ASTM F1790-97 레벨-2
    • 코팅 색상
      • 파랑
    • 커프 스타일
      • 니트
    • 절단 저항
      • ANSI - ASTM F1790-97 레벨-2
    • 재질
      • 케블라
    • 솔기 스타일
      • 심리스
    • 손바닥 재질
      • 고무
    • 라이닝 재질
      • 케블라

    Others

    • 내마모성
      • ASTM 3389-05 레벨 3, EN388 레벨 1
    • 표준
      • ASTM 3389-05 레벨-3, EN388 레벨-1, ANSI-ASTM F1790-97 레벨-2
    • 코팅 색상
      • 파랑
    • 커프 스타일
      • 니트
    • 절단 저항
      • ANSI - ASTM F1790-97 레벨-2
    • 재질
      • 케블라
    • 솔기 스타일
      • 심리스
    • 손바닥 재질
      • 고무
    • 라이닝 재질
      • 케블라
    • 내마모성 : ASTM 3389-05 레벨 3, EN388 레벨 1
    • 표준 : ASTM 3389-05 레벨-3, EN388 레벨-1, ANSI-ASTM F1790-97 레벨-2
    • 코팅 색상 : 파랑
    • 커프 스타일 : 니트
    • 절단 저항 : ANSI - ASTM F1790-97 레벨-2
    • 재질 : 케블라
    • 솔기 스타일 : 심리스
    • 손바닥 재질 : 고무
    • 라이닝 재질 : 케블라

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list