/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    절단 방지 장갑

    Top Dog™

    Top Dog™

    제품설명
    탑 도그 장갑은 DuPont Kevlar 섬유와 강철 가닥으로 뛰어난 절단 보호 기능을 제공하며 프리미엄 스플릿 가죽 팜이 특징입니다.

    기능 및 이점:
    • KEVLAR 브랜드 섬유 심리스 구조로 탁월한 절삭력과 내마모성을 제공합니다.
    • 섬유 가닥에 강철 가닥을 추가하여 절삭 및 내마모성을 높입니다.
    • KEVLAR 섬유는 최대 900°F(400°C)의 온도에서 성능이 저하되지 않습니다.
    • 프리미엄 가죽 팜은 습하고 유분이 많은 응용 분야에서 마모 및 천공의 견고한 방지와 향상된 내구성 및 개선된 그립을 제공합니다.
    명세서

    Others

    • 내마모성
      • ASTM 3389-05 레벨-6, EN388 레벨-4
    • 표준
      • ASTM 3389-05 레벨-6, EN388 레벨-4, ASTM F1790-97 레벨-4, EN388, EN388 레벨 -3
    • 커프 스타일
      • 니트
    • 천공내성
      • EN388 레벨 -3
    • 절단 저항
      • ASTM F1790-97 레벨-4, EN388
    • 재질
      • 케블라, 스테인리스 스틸 블렌드
    • 솔기 스타일
      • 심리스
    • 손바닥 재질
      • 가죽

    Others

    • 내마모성
      • ASTM 3389-05 레벨-6, EN388 레벨-4
    • 표준
      • ASTM 3389-05 레벨-6, EN388 레벨-4, ASTM F1790-97 레벨-4, EN388, EN388 레벨 -3
    • 커프 스타일
      • 니트
    • 천공내성
      • EN388 레벨 -3
    • 절단 저항
      • ASTM F1790-97 레벨-4, EN388
    • 재질
      • 케블라, 스테인리스 스틸 블렌드
    • 솔기 스타일
      • 심리스
    • 손바닥 재질
      • 가죽
    • 내마모성 : ASTM 3389-05 레벨-6, EN388 레벨-4
    • 표준 : ASTM 3389-05 레벨-6, EN388 레벨-4, ASTM F1790-97 레벨-4, EN388, EN388 레벨 -3
    • 커프 스타일 : 니트
    • 천공내성 : EN388 레벨 -3
    • 절단 저항 : ASTM F1790-97 레벨-4, EN388
    • 재질 : 케블라, 스테인리스 스틸 블렌드
    • 솔기 스타일 : 심리스
    • 손바닥 재질 : 가죽

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list