/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    절단 방지 장갑

    퍼펙트 핏 - 아라미드

    퍼펙트 핏 - 아라미드

    제품설명
    DuPont Kevlar와 같은 아라미드 섬유의 심리스 니트 장갑은 동일한 중량 기준으로 강철보다 5배 더 강한 섬유 강도를 가집니다. 아라미드 섬유는 성능 저하 없이 최대 900°F(480°C)의 온도를 견딜 수 있으며 화염을 살리지 않습니다.

    기능 및 이점:
    • 퍼펙트 핏 - 아라미드 섬유 장갑은 다양한 절단 저항, 심리스 니트 장갑을 제공합니다.
    • 특정 용도 또는 위험에 맞게 선택할 수 있는 여러 가지 스타일 구성이 있습니다.
    • 그립감과 내마모성을 높이기 위해 장갑을 코팅할 수 있습니다.
    • 적절한 절단 보호를 위해 다양한 무게의 니트 장갑을 사용할 수 있으며, 착용감과 편안함을 높이기 위해 섬유 혼방을 사용할 수 있습니다.
    명세서

    Others

    • 내마모성
      • ANSI-ASTM D3389-05 레벨 1, EN 388 레벨 1
    • 커프 스타일
      • 니트
    • 절단 저항
      • ANSI-ASTM F1790-97 레벨-2
    • 재질
      • 스판덱스
      • 케블라
    • 솔기 스타일
      • 심리스
    • 손바닥 재질
      • 스판덱스
      • 케블라
    • 라이너 색상
      • 노란색
      • 흑색

    Others

    • 내마모성
      • ANSI-ASTM D3389-05 레벨 1, EN 388 레벨 1
    • 커프 스타일
      • 니트
    • 절단 저항
      • ANSI-ASTM F1790-97 레벨-2
    • 재질
      • 스판덱스
      • 케블라
    • 솔기 스타일
      • 심리스
    • 손바닥 재질
      • 스판덱스
      • 케블라
    • 라이너 색상
      • 노란색
      • 흑색
    • 내마모성 : ANSI-ASTM D3389-05 레벨 1, EN 388 레벨 1
    • 커프 스타일 : 니트
    • 절단 저항 : ANSI-ASTM F1790-97 레벨-2
    • 재질 : 스판덱스|케블라
    • 솔기 스타일 : 심리스
    • 손바닥 재질 : 스판덱스|케블라
    • 라이너 색상 : 노란색|흑색

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list