/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    절단 방지 장갑

    Perfect Cutting Diamond Grey (SELF-SERVICE PPE)

    Cut-Resistant Glove Use : Handling of sharp and abrasive objects

    제품설명
    Dyneema® Diamond/lycra®/ polyamide knitted glove Black polyurethane coating on palm and fingertips .
    Length: 25cm.
    Performance levels: category II - Intermediate risks.
    Gloves in compliance with the standards EN420 (Protection gloves general requirements), EN388 (gloves for the protection against mechanical risks).
    Resistances: 4 Abrasion, 5 Cut, 4 Tear, 2 Perforation.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list