/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    통제된 환경 장갑

    장갑 팽창기 키트(어댑터 포함)

    장갑 팽창기 키트(어댑터 포함)

    제품설명
    G100은 간단하고 사용이 간편한 휴대용 장갑 팽창기입니다. G100은 G99 와 정확히 동일하게 작동하지만 클래스 00과 0 및 더 작은 장갑을 검사하기 위한 추가 G100A 어댑터를 포함합니다. 이 어댑터를 사용하려면 후크와 파일 잠금 장치가 달린 나일론 스트랩을 사용하여 G100A 어댑터에 장갑을 고정해야 합니다. 그런 다음, 장갑을 끼고 어댑터를 팽창기 상단에 놓아 검사를 위해 팽창시킵니다. 그림에는 G100A Glove 인플레이터 키트에 포함된 G100A 어댑터가 나와 있습니다. 기능 및 이점: ● 참고: 장갑은 I형의 경우 정상 크기의 1.5배, II형의 경우 정상 크기의 1.25배 이하로 확장해야 합니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list