/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    내화학성 장갑

    완벽한 핑거 ESD-IP-

    PERFECT FINGER ESD-IP-

    제품설명

    • Antistatic gloves with carbon fiber woven into polyamide fiber.
    • Surface resistance value: 4.99 x 104Ω (fingertip coating).
    • Non-slip coating only on fingertips. Excellent fit and workability.
    • Ideal for assembling precision machinery and electronic devices
    • Quantity per Package (Pair) 1
    • Gauge No. 13
    • Palm Circumference (cm) 19
    • Overall Length (cm) 22.5
    • Middle Finger Length (cm) 7.9
    • Color (Wrist) Blue
    • Color Gray, coating: white
    • Function Light work / antistatic
    • Size M
    • Material Polyamide, carbon, coating: polyurethane
    • Coating Polyurethane

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list