내화학성 장갑
Anti C- 지지되지 않은 천연 고무 장갑
Anti C- 지지되지 않은 천연 고무 장갑
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
기능 및 이점:
- 원자력 산업용 Mil Spec 준수 장갑: 고밀도: 100% 천연 고무: 손바닥에 다이아몬드 엠보싱 처리
- 장갑은 소각 불가로 인증되었습니다. MIL-G-82242D에 부합
- 쉽게 입고 벗을 수 있도록 염소처리된 마감처리.
Others
- 재질
- 천연 고무
- 커프 스타일
- 비즈 장식
- 손바닥 재질
- 천연 고무
- 절단 저항
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97, EN388
- 장갑 유형
- 고무 장갑
- 그립 패턴
- 다이아몬드 엠보싱
- 천공내성
- EN388
- 내마모성
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, EN388
- 표준
- OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN388, EN420
Others
- 재질
- 천연 고무
- 커프 스타일
- 비즈 장식
- 손바닥 재질
- 천연 고무
- 절단 저항
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97, EN388
- 장갑 유형
- 고무 장갑
- 그립 패턴
- 다이아몬드 엠보싱
- 천공내성
- EN388
- 내마모성
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, EN388
- 표준
- OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN388, EN420
- 재질 : 천연 고무
- 커프 스타일 : 비즈 장식
- 손바닥 재질 : 천연 고무
- 절단 저항 : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97, EN388
- 장갑 유형 : 고무 장갑
- 그립 패턴 : 다이아몬드 엠보싱
- 천공내성 : EN388
- 내마모성 : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05, EN388
- 표준 : OSHA 표준 - 29 CFR 1915.157, ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97, EN388, EN420