/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    골무

    North® 니트릴 골무

    North® 니트릴 골무

    제품설명
    기능 및 이점:
    • 니트릴 고무 골무 입자 수가 적고 많은 응용 분야에서 유해한 정전기 방전을 제거함
    • 추출물이 매우 적기 때문에 반응성 이온으로 인한 오염이 적음
    • 탁월한 촉감: 균일한 두께 무분말: 길이 2 3/4': 3mil: 흰색
    • S부터 XL까지 이용 가능
    명세서

    Others

    • 구조
      • 담금
    • 커프 스타일
      • 롤형
    • 정전기 방지
    • 분말 함량
      • 무분말
    • 표준
      • ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97, EN374, EN388, EN420, OSHA 표준 -29 CFR 1915.157
    • 포장
      • 백당 720코트, 케이스당 30백 gross
    • 재질
      • 니트릴

    Others

    • 구조
      • 담금
    • 커프 스타일
      • 롤형
    • 정전기 방지
    • 분말 함량
      • 무분말
    • 표준
      • ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97, EN374, EN388, EN420, OSHA 표준 -29 CFR 1915.157
    • 포장
      • 백당 720코트, 케이스당 30백 gross
    • 재질
      • 니트릴
    • 구조 : 담금
    • 커프 스타일 : 롤형
    • 정전기 방지 : 예
    • 분말 함량 : 무분말
    • 표준 : ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97, EN374, EN388, EN420, OSHA 표준 -29 CFR 1915.157
    • 포장 : 백당 720코트, 케이스당 30백 gross
    • 재질 : 니트릴

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list