/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    수직 시스템

    Miller Vi-GO 자동 통과 키트, 아연 도금 케이블 포함

    중단 없는 추락 방지 – 고유 설계: 특허 출원 중인 Vi-Go 케이블

    제품설명
    기능 및 이점:
    • 슬리브는 중간 케이블 가이드를 자동으로 우회함: 클라이밍을 위해 양손을 자유롭게 유지함: 케이블을 따라 부드럽게 이동하며 추락 시 즉시 잠김
    • 간편: 한 손으로 작동하여 시스템에서 부착/분리할 수 있습니다. 핀/체인 또는 외부 부품을 분실하거나 손상시키지 마십시오.
    • 자동 통과 케이블 가이드는 케이블 마모를 방지하고 시스템이 곡선을 수용할 수 있도록 라이프라인을 보호합니다.
    • 잘못된 설치를 방지하도록 설계된 부착 메커니즘으로, 안전이 향상됩니다. 잘못 연결되면 장치가 열리지 않습니다.
    • 케이블 슬리브 통합 충격 흡수 요소
    • 5/16in(8mm) 또는 3/8in(10mm) 케이블 수용
    다른 시스템 키트는 10ft (3.0m) 증분 최대 300ft. (91.4m): 그 다음 50ft (15.2m) 증분 최대 500ft (152.4m)(예: 250ft (76.2m) 길이 케이블: 모델 번호는 VG/250FT)

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list