/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    로프 그랩 및 수직 생명줄

    Miller 구조용 로프 그랩

    Miller Rope Grab for Rescue

    제품설명

    These rope grabs are used on vertical rope lifelines to serve as a tie-off point for a personal fall protection system.
    They slip onto the rope and allow the worker to move up and down the rope.
    When exposed to a fall force, the grab locks into place to prevent the workers from falling.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list