/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    로프 그랩 및 수직 생명줄

    Miller MicroLoc™ 트레일링 로프 그랩

    트레일링 모델은 핸즈프리 작동이 가능하여 생산성이 향상됩니다. 낙상 시: Miller 로프가 빠르게 잠깁니다.

    제품설명
    기능 및 이점:
    • 콤팩트한 설계: 내부식성 스테인리스 스틸 구조
    • 가볍고 사용하기 쉬움
    • 최대 310lbs (140.6kg) 용량 등급

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    8173/U
    TRAILING ROPE GRAB
    8173/U
    TRAILING ROPE GRAB
    8175-Z7/
    TRAILING ROPE GRAB ANSI Z7
    8175-Z7/
    TRAILING ROPE GRAB ANSI Z7