/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    구조 및 하강

    Telescopic Reach Pole

    Benefit: Used to remotely attach the rescue line to the fallen climbers harness.

    제품설명
    Features:
    • Karabiner is held in an opened position.
    • Fiberglass telescoping pole which collapses to 0.8m.
    • Length 3.45m.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list