/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    수평 생명줄 시스템

    Miller SkyGrip™ 스테인리스 스틸 영구 수평 구명줄 시스템 키트

    빠른 작업: 부식성 환경에 쉽게 설치 가능. 이러한 시스템에는 다양한 혁신적인 기능이 설계되어 있어 안전 고려 사항이 강화되어 사용자 친화적입니다.

    제품설명
    기능 및 이점:
    • 단일 스팬 시스템 – 최대 60ft(18.3 m)까지 조정 가능.
    • 최대 2명의 작업자를 수용할 수 있습니다.
    • 소형, 경량 - 취급 및 설치가 용이
    • 부식성 환경에 적합 – 석유화학: 제약: 식품 가공: 실외 및 연안 응용 분야에 적합

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list