/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    수평 생명줄 시스템

    Miller SkyGrip 영구 수평 라이프라인 시스템 키트

    Miller SkyGrip 영구 수평 라이프라인 시스템 키트

    제품설명
    기능 및 이점:
    • 강철 및 콘크리트 응용 환경에 쉽게 설치할 수 있도록 설계됨
    • 상호 교환 가능한 기둥 포스트를 통해 시스템을 강철 또는 콘크리트 응용 환경에 사용할 수 있어 투자 효과를 극대화하고 다용도성 향상
    • 빔 위로 신속히 설치하고 조절할 수 있어 안전성 향상
    • 스테인리스 스틸 에너지 흡수장치로 추락 방지
    • 장력 표시기는 적절한 장력을 보장합니다. 이것은 추락 높이를 알기 위해 중요합니다.
    • 연속 패스 스루(관통) 설계로 다중 구간 시스템에 대한 100% 결속 연결이 가능합니다.
    • 경량: 소형이며 취급, 설치, 보관이 용이합니다.
    • 내구성 있는 아연 도금강구조로 내부식성을 제공하여 내구성을 향상시키고 사용 수명은 길어졌습니다.

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list