/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.

    하네스

    텅 버클 다리 스트랩이 있는 Miller Titan II 신축성 없는 하네스, 리테일

    슬라이딩 백 D링: 텅 버클 다리: 짝 버클 가슴 및 어깨 스트랩: 골반 하부 스트랩

    제품설명
    슬라이딩 백 D링이 있는 신축성 없는 하네스: 텅 버클 다리: 가슴 및 어깨 스트랩, 골반 하부 스트랩도 포함됩니다. XX-라지 사이즈가 출시되어 있으며 랜야드에 영구 부착됩니다. 경량: 온종일 편안함과 신뢰성을 선사하는 내구성 있는 웨빙. 자급식 라벨 팩은 라벨의 손상과 손실을 최소화합니다. 일체형 오버사이즈 당기지 않는 랜야드 링. 밝은 웨빙 컬러는 눈에 쉽게 띄므로 규정 준수 및 검사에 도움이 됩니다. 최대 작업 용량 400파운드 정격. 해당되는 모든 OSHA 충족: ANSI 및 CSA 표준. 치수는 길이 11-2/5in x 폭 8in x 높이 2in입니다.
    • 신축성 없는 하네스는 완전히 조정 가능한 디자인이 특징입니다.
    • 경량: 온종일 편안함과 신뢰성을 선사하는 내구성 있는 웨빙
    • 슬라이딩 백 D링: 텅 버클 다리: 가슴 및 어깨 스트랩 포함

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list