/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    하네스

    짝이 되는 버클 다리 스트랩이 있는 Miller Titan II 비신축 하네스, 리테일

    슬라이딩 백 D링: 짝 버클 다리: 가슴 및 어깨끈: 골반 하부끈

    제품설명
    Titan ll Non-Stretch 전신 안전 하네스는 일반 구조물, 제조, 석유 및 가스(정련) 시장에 적합한 경제적인 추락 방지 솔루션입니다. Hi-Viz 컬러 웨빙은 당기지 않는 랜야드 링과 마찬가지로 작업자의 안전을 향상시킵니다. 이 전신 하니스에는 보다 쉬운 수직 조절 기능, 최적의 공기 흐름을 위한 가벼운 패딩, D링을 제자리에 고정시키는 미끄럼 방지 등의 D링 패드 등 여러 가지 향상된 편안함 기능이 포함되어 있습니다. 자급식 라벨 팩은 손상 및 손실을 최소화하기 위해 라벨을 캡슐화합니다. 또한 오버사이즈 ID 태그를 사용하면 안전 하네스를 쉽게 식별할 수 있습니다. 이 Miller 추락 방지 장비는 모든 해당 OSHA를 준수합니다. ANSI 및 CSA 요건.
    • 경제적인 추락 방지 솔루션: 일반 건설, 제조, 오일 및 가스(정련) 시장용: 더 편안하고 개선된 핏으로 디자인: 181.4kg(400파운드) 작업자용.
    • 안전성 증대: 내구성 있는 Hi-Viz로 작업 현장 안전성 향상: 경량 컬러 웨빙: 등 스트랩은 추락 시 바깥쪽으로 말림을 방지하여 안전성 향상: 당기지 않는 랜야드 링
    • 더 편안한 착용감: 경량으로 편안함 증가: 고공 작업시 최적의 공기 흐름을 제공하는 전략적으로 배치된 패딩: 미끄럼 방지 D링 패드가 D링을 제자리에 고정

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list