/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    하네스

    Miller HP™(고성능) 비신축성 하네스/측면 D-링 포함

    Miller HP™(고성능) 비신축성 하네스/측면 D-링 포함

    제품설명
    기능 및 이점:
    • 내구성: 경량 나일론 웨빙
    • 밝은 색상으로 HP™ 하네스를 쉽게 확인하고 검사할 수 있습니다.
    • 백 스트랩으로 사용자가 하네스에서 떨어지는 것을 방지
    • 고정줄 링을 사용하면 사용하지 않을 때 고정줄을 연결할 수 있습니다.
    • 모든 하네스에는 골반하 스트랩 포함
    • 우븐으로 설계된 편안한 터치 백 D링 패드: 더 시원하고 오래 착용할 수 있는 통기성 소재: 빠른 착용을 위한 하네스 방향: 엉킴 없는 착용
    • 최대 400lbs (181.4 kg) 용량 등급

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list