/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    하네스

    Miller DuraFlex Python™ 하네스 텅 버클 레그 스트랩 및 측면 D-링

    Miller DuraFlex Python™ 하네스 텅 버클 레그 스트랩 및 측면 D-링

    제품설명
    Miller Duraflex® Python™ 하네스는 어깨 스트랩에 쿠션 처리된 관 모양 웨빙을 사용하여 도구 벨트를 착용해야 할 때 목과 어깨 주위의 불편함을 최소화합니다. 유연성 향상을 위한 Duraflex® 신축성 있는 몸통 하부 조임 스트랩: 이동성 및 피로 감소.

    기능 및 이점:
    • 곡선 엣지로 디자인된 튜브형 웨빙으로 편안함 향상: 내구성: 고밀도: 발수 폼
    • 완전히 조정 가능한 하네스 디자인: 신축성 있는 웨빙과 함께: 편안함을 유지하면서도 적절한 핏을 보장합니다.
    • 자급식 라벨 팩은 라벨의 손상과 손실을 최소화합니다. 일체형 오버사이즈 당기지 않는 랜야드 링.
    • 부드럽고 유연한 D-링 후면 패드가 편안함을 더욱 높여 줍니다.
    • 최대 400lbs (181.4 kg) 용량 등급

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list